Superkondensatoren (EDLCs)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | IMax (A) | IRated (A) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850617030001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 70 | 3.3 | 0.7 | 3.5 | 8 | 20 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | |||
850617021001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 50 | 5.4 | 1.29 | 5 | 10 | 20 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | |||
850617021002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 45 | 7.1 | 1.7 | 5 | 10 | 20 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | |||
850617021004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 35 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | |||
850617021005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 33 | 13.5 | 3.6 | 5 | 13 | 25 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | |||
850617022001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 25 | 20.7 | 6 | 7.5 | 16 | 25 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | |||
850617022002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 20 | 33.7 | 11.2 | 7.5 | 18 | 40 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | |||
851617031001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 12 | 61.3 | 21.7 | 10 | 22 | 45 | WCAP-SISC Superkondensatoren (EDLCs) | |||
851617034001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 350 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 3.5 | 212 | 75 | 24.3 | 35 | 61 | WCAP-SISC Superkondensatoren (EDLCs) |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
850617030001 | SPEC | ||
850617021001 | SPEC | ||
850617021002 | SPEC | ||
850617021004 | SPEC | ||
850617021005 | SPEC | ||
850617022001 | SPEC | ||
850617022002 | SPEC | ||
851617031001 | SPEC | ||
851617034001 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | IMax (A) | IRated (A) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Produktserie | Muster |
---|