Mit der zunehmenden Verbreitung von Leistungshalbleiterbauelementen in der Siliziumkarbidtechnologie (SiC), die mit Schaltfrequenzen über 100 kHz arbeiten, werden die Anforderungen an ihre Gate-Ansteuerung immer anspruchsvoller. Wir haben mit der WE-AGDT-Serie und dem dazugehörigen Referenzdesign eine ebenso innovative, wie zuverlässige Lösung entwickelt, die es Entwicklern ermöglicht, auf einfache Weise eine kompakte, effiziente und flexible Spannungsversorgung mit bis zu 6 W Ausgangsleistung zu realisieren.
Neben den beiden erforderlichen Betriebsspannungen für die Gate-Treiber und hohen EMV-Anforderungen sind Einschränkungen bezüglich der Schutzisolation zwischen der HV-Seite und der Safety-Extra-Low-Voltage(SELV)-Seite zu beachten.
Darüber hinaus erfordern viele Anwendungen kleine Abmessungen und geringes Gewicht bei niedrigen Kosten. Ein optimales Design der isolierten Spannungsversorgung, die die Spannungs- und Strompegel zur Ansteuerung des SiC-MOSFETs und dessen Gate-Treiber liefert, ist entscheidend. SiC-MOSFETs erfordern typischerweise Gate-Spannungen von +15 V für volles Einschalten und -4 V für zuverlässiges Ausschalten. Jeder SiC-MOSFET benötigt eine unabhängige Gate-Treiberstufe mit einer eigenen, isolierten Hilfsspannung.
Würth Elektronik stellt eine Lösung vor. Neben einem Controller von Analog Devices ist die Schlüsselkomponente des Designs der neue Transformator WE-AGDT. Der kompakte Transformator im EP7-Gehäuse zeichnet sich durch einen großen Eingangsspannungsbereich von 9 bis 36 V und einen hohen Sättigungsstrom von 4,5 A aus. Er weist eine sehr niedrige Streuinduktivität und mit 6,8 pF ebenfalls eine sehr geringe Kapazität zwischen den Wicklungen auf.
Mit WE-AGDT stellt Würth Elektronik ein Bauelement mit entsprechendem Elektronikdesign zur Verfügung, das es dem Entwickler ermöglicht, auf einfache Weise eine kompakte, effiziente und flexible Versorgung mit bis zu 6 W Ausgangsleistung für SiC-MOSFET-Gate-Treiber zu realisieren.
Die Produktvorteile sind:
Weitere Informationen finden Sie unter:
Normen, Selbsterklärungen, Zertifikate... wir geben einen Überblick
Weiterlesen
Entdecke, wie elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) unsere moderne Welt sicher und störungsfrei macht – Ein Blog, der Licht ins Dunkel der EMV bringt!
Weiterlesen
Es ist das Jubiläum der WE-PD-Speicherdrosseln
Weiterlesen