Blog

Electronics Insight
07. Dezember 2021
Lesezeit: 5 Min.

DIP Switches halten das Signal

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Nahaufnahme eines Musik Mischpultes

DIP-Schalter werden überall dort eingesetzt, wo mehrere Einstellungen schnell und direkt auf der Leiterplatte vorgenommen werden müssen. Sie eignen sich am besten, wenn mehrere Signal-Gates benötigt werden und Schaltkreise in einem einzigen Gehäuse kombiniert werden sollen.

DIP-Schalter sind auch bekannt als:

  • Dual-in-Line-Gehäuse
  • Schiebeschalter-Gehäuse
  • Einpoliger Schalter mit einfacher Umschaltung (SPST)
  • Aufrechtes DIP

Zu den Anwendungen von DIP-Schaltern gehören:

  • Fernsteuerung
  • Audio-Einstellgerät
  • Maschinen-Codierer
  • Eingebettete Logik

DIP-Schalter gibt es in horizontaler oder aufrechter Ausrichtung. Der neu gestaltete aufrechte DIP-Schalter bietet eine Alternative zum Klaviertyp, der üblicherweise in Anwendungen für die Schalttafelmontage verwendet wird.

Das aufrecht stehende Schaltergehäuse ist so auf der Leiterplatte montiert, dass es direkt auf eine Frontplatte gesetzt werden kann. Dadurch kann der Bediener oder der Endbenutzer den beweglichen Schalter einstellen, im Gegensatz zu herkömmlichen DIP-Schaltern, die im Gehäuse untergebracht sind.  Es gibt auch immer mehr industrielle Anwendungen, bei denen es notwendig ist, Signalschaltungen mechanisch zu verändern.

Einige Highlights von aufrechten DIP-Schaltern sind:

  • Verstärkte Lötanschlüsse
  • Verbessertes Kontaktdesign für optimale Festigkeit
  • Erweiterter Stiftisolator für mehr Flexibilität für den Konstrukteur
  • Ein-Pin-Konstruktion für geringeren Widerstand

Würth Elektronik DIP-Schalter Optionen umfassen:

  • Lötmontage mit THT oder SMT
  • Beweglicher Schalter entweder flach oder erhöht
  • Verpackung in Band und Spule oder Tube
  • Orientierungen horizontal oder aufrecht gerichtet
  • Rastergrößen von 2,54 oder 1,27 mm

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten