Wir leben in einer wachsenden, schnelllebigen technologischen Welt, die eine schnelle Kommunikation erfordert. Hinter den Kulissen bedeutet das schnellere mechanische Schaltreaktionen. Mit Mikroschaltern ist das möglich.
Elektronische Schalter sind ein großer Teil des täglichen Lebens. Sie sind notwendig, um Ihren Kaffee zu kochen, das Licht im Kühlschrank auszuschalten und sogar Ihr Telefon einzuschalten. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten müssen sie in verschiedenen Größen und Typen erhältlich sein - von Wippschaltern bis hin zu Mikroschaltern.
Bestimmte Arten von Mikroschaltern werden sehr häufig in Ihrer standartmäßigen Computermaus verwendet. Jeder Klick auf die Taste aktiviert den Schalter und sendet ein Signal an Ihren Prozessor, um eine Aktion auf dem Bildschirm zu erzeugen. Sie finden sie auch in Ihrem Drucker. Wenn das Druckerschiffchen die andere Seite des Papiers erreicht, stößt es auf einen Mikroschalter, der ihm sagt, dass es zurück zur Ausgangsposition fahren soll.
Würth Elektronik hat eine Serie von Mikroschaltern entwickelt, die in einer Vielzahl von kommerziellen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden können.
Die Mikroschalter der Serie WS-MITV sind für schnelle Reaktionsgeschwindigkeiten ausgelegt und können eine hohe Anzahl von Zyklen verarbeiten. Die Schalter dieser Familie sind glühdrahtgeprüft und mit einer Silberbeschichtung für höhere Empfindlichkeit und Korrosionsschutz ausgestattet.
Die Schaltertypen umfassen:
Alle Versionen der Mikroschalter-Serie WS-MITV sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager lieferbar. Nutzen Sie den Mikroschalter für große Ergebnisse.