Blog

Aufstrebende Technologie
09. Februar 2022
Lesezeit: 10 Min.

Verwendung von UV-LEDs zur Desinfektion

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Geräte unter UV-LED-Desinfektionslicht

Die Hauptquelle für UV-Strahlung ist die Sonne, aber es gibt auch künstliche UV-Strahlungsquellen, darunter LEDs. 

UV-Strahlung

Ultraviolette (UV) Strahlung wird je nach Wellenlänge in drei Bereiche unterteilt: UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) und UV-C (100-280 nm). Je nach Wellenlänge sind ihre Anwendungsbereiche unterschiedlich:

UV-A Anwendungen:

  • Gartenbau
  • Sicherheit und Fälschungserkennung
  • Härtungsanwendungen

UV-B Anwendungen:

  • Gartenbau
  • Behandlung von Vitamin-D-Mangel
  • Phototherapie

 UV-C Anwendungen

  • Oberflächendesinfektion
  • Luftreinigung
  • Wasserdesinfektion

 UV-C zur Desinfektion

Insbesondere UV-C-Strahlung ist für Desinfektionszwecke wie die Inaktivierung von Coronaviren interessant.

Die UV-C-Desinfektion beruht auf der Tatsache, dass UV-C-Strahlung die DNA schädigt und die Vermehrung von Bakterien-, Pilz-, Pflanzen- und Tierzellen hemmt. Nach einem ähnlichen Mechanismus schädigt UV-Licht die RNA von Viren, wodurch diese inaktiv werden. Je mehr die RNA geschädigt wird, desto weniger kann das Virus andere Organismen infizieren. Verschiedene Wellenlängen von UV-C sind bei der Verursachung von DNA/RNA-Schäden effektiver als andere Wellenlängen. Studien zufolge ist eine Wellenlänge von 260 nm wirksamer als andere Wellenlängen im UV-C-Bereich.

Dennoch eignet sich die Wellenlänge von 275 nm für die Desinfektion, z. B. für die Deaktivierung von Coronaviren, und ist derzeit oft die beste Wellenlänge für die Desinfektion, da LEDs mit 275 nm eine höhere optische Leistung (Strahlungsfluss) haben und daher oft die beste Lösung für die Desinfektion sind.

Weitere Informationen zur Verwendung von UV-C für die Desinfektion finden Sie in unserem Webinar UV-LEDs für die Desinfektion oder in der Application Note Desinfektion mit UV-C-LEDs.

Sicherheit

UV-C-Licht hat sich als vorteilhaft für die Reinigung und Desinfektion erwiesen, aber es birgt auch Gefahren für den Menschen. Augen und Haut können durch alle Arten von UV-Strahlung geschädigt werden, aber besonders von UV-C Strahlung. Es ist wichtig, bei der Arbeit mit UV-C eine Schutzausrüstung zu tragen, und Warnschilder an allen Anwendungen anzubringen. Die Nichtbeachtung von Sicherheitsprotokollen kann schnell zu Schäden an der Haut führen.

Aufzeichnung unseres Webinars ansehen

Würth Elektronik stellt vor: UV-LEDs für die Desinfektion

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten