Schwarz-Weiß-Bild einer in die Kamera lächelnden Messebesatzung

Electronica 2024

Würth Elektronik eiSos @ electronica 2024!

An unseren Beratertischen beraten Sie unsere Expert:innen bei der Bauteilauswahl, wichtigen Entscheidungsparametern und unterstützenden Tools mit dem Fokus auf Ihre Applikation. Zusätzlich wird es einen Bereich speziell für EMS Kund:innen geben. Auch die kundenspezifischen Produktlösungen werden präsentiert. Im Rahmen der Messe wird Würth Elektronik auch mit Halbleiter Herstellern gemeinsame Referenzdesign Lösungen vorstellen und erklären.

Neben der Präsentation von zahlreichen Neuprodukten aus den Bereichen passive Bauelemente, Elektromechanik, Optoelektronik, Power Module, Digitale Isolatoren, Wärmemanagement, Wireless Connectivity & Sensors und Automotive liegt der Fokus auf unserer Design-In Unterstützung des Kunden durch das Know-how der Bauteil-Expert:innen im Software Tool REDEXPERT.

 

Besuchen Sie uns gerne in Halle A6, Stand 502 auf über 400m² Standfläche!

Hier finden Sie uns

Banner, der das Datum und den Hallenplan der Electronica 2024 anzeigt

 

Die electronica findet im Trade Fair Center der Messe München statt. Der Stand der Würth Elektronik eiSos befindet sich in Halle A6 an der Standnummer 502.

Produkt-Highlights auf unserem Messestand

Auf dem Würth Elektronik Stand wird eine Vielzahl an Produkt-Highlights ausgestellt

WE-MXGI ist eine SMT-Speicherdrossel aus Eisenlegierung

Für diese neue Induktivitätenserie werden auf der Messe weitere Bauformen vorgestellt. Sie ist aus einer innovativen Metalllegierung gefertigt und weist extrem niedrige RDC- und AC-Verluste auf. Die kompakte, magnetisch geschirmte Konstruktion ist optimiert für hohe Schaltfrequenzen von mehr als 1 MHz und eignet sich hervorragend als DC/DC-Wandler für Hochstromversorgungen und Field Programmable Gate Arrays.

Schwarze Bauteile WE-BMS auf weißem Hintergrund

Die Serienerweiterung der WE-BMS Übertrager bietet eine höhere Betriebsspannung von 1500 VDC und eine höhere Prüfspannung von 6400 VDC. Sie sind ideal geeignet für Anwendungen mit großen Batteriepacks, wie z.B. in Energiespeichersystemen für Solar- und Windparks.

Ein schwarzer Signalübertrager mit jeweils 4 Pins auf zwei gegenüberliegenden Seiten ist aus drei verschiedenen Perspektiven zu sehen.

Die WE-PLC Übertrager sind mit Übersetzungsverhältnissen von 1:1:1 und 1:4:3 erhältlich. Sie werden zur Trennung von Datensignalen von 500 kHz bis 30 MHz als universelle Signalübertrager oder für die Powerline-Kommunikation, z.B. in öffentlichen EV-Ladesystemen oder Wallboxen, eingesetzt.

Zwei graue Speicherdrosseln unterschiedlicher Größe sind zu sehen

Die Erweiterung der WE-MAPI Serie bietet neue Hochtemperaturgrößen mit einer Betriebstemperatur von –40 °C bis zu 150 °C (2512HT, 3015HT, 3020HT, 6030HT) und neue Artikel mit niedriger Induktivität in den Größen 4012, 5020, 5030 und 6030. Eine magnetische Eisenlegierung ermöglicht hohe Nennströme im kompakten Design.

Drei Speicherdrosseln unterschiedlicher Größe sind zu sehen

Die Serienerweiterung der Serie WE-LHMI bietet 4 neue Hochtemperatur Bauformen mit einer Betriebstemperatur von -55 °C bis zu +150 °C ohne thermischen Alterungseffekt. WE-LHMI bietet eine magnetische Schirmung, eine hohe Strombelastbarkeit und ein kompaktes Design.

Produkt MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule von Würth Elektronik

Die neue Power Module Extension 171936001 der MagI³C-VDMM bietet einen weiten Eingangsspannungsbereich von 3,5-60V für den direkten Betrieb an einem 48V-Industriebus. Der Spitzenwirkungsgrad von bis zu 86 % und das Spreizspektrum für optimierte EMI-Leistung machen es ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz.

Würth Elektronik Produkt WE-TORPFC Toroidal PFC Chokes

WE-TORPFC ist eine Reihe von 17 neuen PFC-Drosseln. Die Ringkerndrosseln eignen sich für CCM-Boost-Wandler (Continuous-Conduction-Mode) und können Leistungen bis zu mehreren kW abgeben. Erhältlich in unterschiedlichen Größen, Induktivitätswerten von 118 bis 720 µH und Nennströmen bis zu 48 A eignet sich die Serie für die aktive Leistungsfaktorkorrektur, industrielle Wechselrichter, Solarwechselrichter und viele andere Anwendungen.

Optischer Sensor mit einem typischen Detektionsabstand

WL-OSEN ist ein reflektiver optischer Sensor mit 1 mm typischem Detektionsabstand, geringem Energieverbrauch, Tageslichtfilter und kompakter Bauform. Hierdurch eignet er sich für Applikationen wie optische Schalter, für die Objektdetektion oder für Touch Anwendungen.

Cover Bild Easy Plug-and-Play_IOT Connectivity simplified

Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.

Produkt Rubidium-Oszillator ICPT-1 von Würth Elektronik Partner IQD

Ein weiterer Schwerpunkt sind Quarze und Oszillatoren, wie der Rubidium-Oszillator ICPT-1, bei dem IQD Frequency Products auch in diesem Jahr wieder als Mitaussteller vertreten ist.

Produktfamilie von WE-PFIFUA REDCUBE

REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung. Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Links ist ein Kabel-Steckverbinder und rechts ein PVB-Steckverbinder zu sehen.

Mit der WR-BNC-Baureihe ist eine völlig neue Koaxial-Steckverbinder-Familie erhältlich, die mit einer Impedanz und Betriebsfrequenz von 50 Ohm für Anwendungen bis zu 4GHz für hohe Ströme ausgelegt ist. Der BNC-Bajonettverschluss (Bajonett Neill Concelman) stellt eine zuverlässige und stabile Verbindung dar. Die neue Familie besteht aus Buchsen für den Anschluss an Leiterplatten sowie Steckern für den Kabelanschluss (WR-BNC) als auch aus Adaptern (WR-ADPT). Mit den WR-CXASY gibt es zudem vorkonfektionierte Kabel.

Produkt von Würth Elektronik WE-STST Super Tiny Signal Transformer

Die neue Serie der Super Tiny Signal Transformer WE-STST für LAN-Schnittstellen zeichnet sich durch eine maximale Bauteilhöhe von nur 2,9 mm aus und lässt sich für bis zu 1000Base-T-Anwendungen mit mindestens 350 µH Induktivität einsetzen. Die Signalübertrager der Serie WE-STST eignen sich ideal für alle Anwendungen, in denen eine geringe Bauteilgröße bei gleichzeitig hervorragenden elektronischen Werten Priorität hat.

Praxisorientierte Fachbücher

Wertvollen Wissenstransfer leistet Würth Elektronik außerdem mit seinen praxisorientierten Fachbüchern. Auf der electronica wird neben dem brandneuen „ABC of Shielding“ auch eine erweiterte und überarbeitete Version der „Trilogy of Connectors“ vorgestellt. Wer sich für Stromversorgungsdesign interessiert, findet im ebenfalls neu erschienenen „DC/DC Converter Handbook“ wertvolle Einblicke und Tipps für die praktische Umsetzung.

Fachbücher der Würth Elektronik

IC-Partner

IC-Partner

Würth Elektronik pflegt Partnerschaften mit IC-Herstellern zur Erstellung von Referenzdesigns. Kommen Sie vorbei und schauen Sie es sich an.
IC Partner bei der electronica Messe 2024

Unsere Services - more than you expect

MORE POSSIBILITIES

 

Kostenfreie Besuchertickets: Kommen sie uns einfach und kostenlos besuchen! Nutzen Sie gerne unseren Code: WE_2024 für ein kostenloses Besucherticket. Dafür einfach auf der Webseite der electronica registrieren und den Code einlösen.

Rotes icon mit zwei Tickets

MORE FLEXIBILITY

 

Kostenloser Gepäckservice: Befreien Sie sich von Ballast! Wir bewahren Ihr Gepäck und Ihre Kleidung kostenlos auf, damit Sie die Messe unbeschwert genießen können. Der Service ist an allen Messetagen verfügbar.

Graues Icon mit einem Kleiderbügel und einem Koffer.

MORE INTERACTIVITY

 

Get-Together: Dienstag - Donnerstag, jeweils von 18 - 20 Uhr an unserem Stand. Es wird Fingerfood, Getränke und Hintergrundmusik geben.

Dunkelgraues Icon mit zwei gefüllten Sektgläsern
Schwarz-Weiß-Bild einer in die Kamera lächelnden Messebesatzung

Sie haben noch unbeantwortete Fragen?

Sie haben noch unbeantwortete Fragen?