Würth Elektronik erweitert Programm für Differenzdrucksensoren
Waldenburg, 14. Dezember 2023 – Die Familie der Differenzdrucksensoren WSEN-PDUS von Würth Elektronik hat Zuwachs bekommen: Die zwei neuen Modelle arbeiten mit einer Betriebsspannung von 3,3 V und sind damit kompatibel mit den meisten Mikrocontrollern, die eine 3,3 V Versorgungsspannung unterstützen. Die anderen Modelle der Reihe benötigen 5 V. Allen Sensoren gemeinsam ist eine hohe Robustheit und Genauigkeit von bis zu ±0,25 Prozent FSS-Abweichung. Eine weitere Neuerung: Der Sensor ist jetzt auch als Version mit horizontalen Düsen erhältlich.
Das neue Gehäusedesign mit horizontalen Düsen ermöglicht eine direkte Verbindung von pneumatischen Schläuchen mit den Sensordüsen. Damit wird der Einsatz eines zusätzlichen Adapters überflüssig und der Installationsprozess vereinfacht. Ausgestattet mit digitalen I²C- und Analogausgangsschnittstellen liefern die Sensoren vollständig kalibrierte Druck- sowie optional aufrufbare Temperaturdaten. Die Produktfamilie beinhaltet unterschiedliche Kennlinien im Bereich von ±1 mbar bis +15 bar. Die Einsatzmöglichkeiten der robusten Differenzdrucksensoren von Würth Elektronik mit einem Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +85 °C sind vielseitig: von der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik über Filterzustandsüberwachung und Gasleckagen-Erkennung bis hin zu Inhalatoren.
Alle Sensorbauelemente der Produktreihe sowie Evaluation-Boards sind ab Lager ohne Mindestbestellmenge verfügbar. Auf Anfrage realisiert Würth Elektronik auch individuelle anwendungsspezifische Varianten des Sensors mit kundenspezifischen Druckbereichen.