Würth Elektronik erweitert Terminal-Block Steckverbinderserie WR-TBL
Waldenburg, 27. Oktober 2022 – Würth Elektronik fügt den nach dem Drahtschutzprinzip aufgebauten Terminal-Block-Steckverbinder der WR-TBL-Reihe neue Produkte im 10-mm-Raster hinzu: drei THT-Terminalblockreihen mit Schraubfixierung. Zwei der Verbinder nehmen Kabel horizontal auf, einer vertikal. Die Polzahl reicht von ein bis zehn. Das Isolationsmaterial der robusten Terminal Blocks ist PA66 mit Brennbarkeitsklasse UL94 V-0, das Kabelschutzmaterial Edelstahl. Die Betriebstemperatur reicht von -40 bis zu +105°C.
„WR-TBL Series 1018 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry“ bringt die UL- und VDE-Zulassung für 16 A und eine Arbeitsspannung von 250 V mit.
„WR-TBL Series 1028 - 10.00 mm Modular Horizontal Cable Entry“ ist ausgelegt für 15 A (cULus) beziehungsweise 17,5 A (VDE) und 300 V Arbeitsspannung (cULus) beziehungsweise 250 V (VDE).
„WR-TBL Series 1068 - 10.00 mm Modular Vertical Cable Entry“ schließlich hat die cULus-Zulassung für 16 A und 250 V.
Die neuen blauen Terminal Blocks sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster können angefragt werden.
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik bietet EMV zum Aufkleben
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik unterstützt Konstruktionswettbewerb „Formula Student Germany“
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Kinderferienprogramm bei Würth Elektronik
Weiterlesen