Würth Elektronik lässt Konnektoren unabhängig auf Feuerfestigkeit prüfen
Waldenburg, 16. April 2024 – Würth Elektronik lässt eine Reihe von Konnektoren durch die Groupe SGS France überprüfen. Dabei werden die Isolationskunststoffe von elektromechanischen Bauelementen Glühdrahttests unterzogen, um ihre Feuerfestigkeit zu bestimmen. Die Prüfung erleichtert Kunden, die diese Konnektoren in elektrischen Geräten für den Hausgebrauch einsetzen, die Zertifizierung nach IEC 60335-1.
Hersteller von Consumer-Produkten müssen sicherstellen, dass ihre Geräte nicht zur Ausbreitung eines Brandes beitragen. Die Forderung der Norm: Das Produkt widersteht einem auf 850°C erhitzten Glühdraht und erzeugt keine Flamme, die länger als zwei Sekunden anhält, wenn es einem 750°C heißen Glühdraht ausgesetzt wird. Bei den Tests handelt es sich um den GWIT (Glow Wire Ignition Temperature – IEC 60695-2-13) zur Bestimmung der Zündtemperatur mittels Prüfplatte, den GWFI (Glow Wire Flammability Index – IEC 60695-2-12) zum Flammverhalten am Probekörper und den GWT (Glow Wire Temperature – IEC 60695-2-11) zur Bestimmung der Zündtemperatur am Fertigteil.
Folgende Bauelemente von Würth Elektronik werden diesen Prozeduren unterzogen: THT montierbare Steckverbinder mit 5,08 und 7,62 Raster (WR-FAST), schraubenlose Terminalblocks (WR-TBL3) sowie die Wire-to-Board-Steckverbinderserien WR-MPC3, WR-MPC4 und WR-MPC5.
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik definiert elektrische Eigenschaft für gemoldete Induktivitäten
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik stellt WE-MXGI Speicherdrosselserie für DC/DC-Wandler vor
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik erweitert Optokopplerserie um Opto-TRIAC
Weiterlesen