Kostenloses Seminar für Entwickler
Waldenburg, 24. August 2022 – Spannende und informative Vorträge zum Thema Funk stehen im Herbst bei Würth Elektronik und Nordic Semiconductor auf dem Programm: Auf einer Seminartour durch Wien, Zürich, Hannover und München vermitteln Praktiker Innovationen, Trends und Best Practices zu Hard-, Firm- und Software.
„Lernen gefährdet die Dummheit“: Nicht ohne eine Prise Humor veranstaltet Würth Elektronik zusammen mit seinem Partner Nordic Semiconductor Seminare zum Thema Funk in vier Städten der DACH-Region:
In den kostenlosen, eintägigen Veranstaltungen informieren erfahrene Praktiker beider Unternehmen über neue und etablierte Produkte wie 2,4 GHz-Funkmodule und referieren über Kombinationsmöglichkeiten, Software-Strategien, SDKs, Hardware-Integration und Zertifizierung. Außerdem werden spezifische Anwendungen betrachtet. Dazu gehören Themen wie Home Automation (Apple Home Kit, Thread, Matter – wie Funkmodule von Würth Elektronik genutzt werden können).
Zwischen den Vorträgen erhalten Teilnehmer reichlich Gelegenheit, Fragen zu stellen, eine Exposition zu besuchen und Fachgespräche mit angereisten Experten zu führen. Jeder Seminarteilnehmer erhält nach Abschluss der Veranstaltung ein Zertifikat sowie ein Geschenk.
Als Technologie-Enabler richtet sich die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG mit dieser Seminartour direkt an Entwickler, die Informationen aus erster Hand benötigen. Wie üblich, sind alle auf den Seminaren vorgestellten Komponenten sofort ab Lager lieferbar.
Anmeldeschluss für alle Seminare ist der 15. September 2022.
Weitere Informationen, eine ausführliche Agenda und einen Link zur Anmeldung gibt es unter: