Würth Elektronik LED-Programm: WL-SUMW und WL-SUTW
Waldenburg, 20. September 2022 – Würth Elektronik präsentiert neue Produkte im Bereich Optoelektronik: Der Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente baut die Serie WL‑SUMW mit leistungsfähigeren UV-C-LEDs für Sterilisationsanwendungen aus und stellt unter der Bezeichnung WL-SUTW UV-A LEDs mit besonders geringer Höhe vor, die zum Beispiel im Bereich Horticulture zum Einsatz kommen.
Die neuen Bauteile sind, wie das gesamte Sortiment, sofort ab Lager lieferbar und werden auch als kostenlose Muster zur Verfügung gestellt. Als zusätzlichen Service bietet Würth Elektronik im Online-Katalog bei den jeweiligen Produkten sogenannte Rayfiles zum Herunterladen an, mit denen die Lichtverteilung simuliert werden kann.
Starke UV-C-LEDs
Die Produktreihe WL-SUMW von Würth Elektronik wurde um zwei 275 nm UV-C LEDs, mit optischen Leistungen von 20 und 50 mW erweitert. Die UV-C LEDs können unter anderem zur Sterilisation, Oberflächendesinfektion, Wasser- und Luftreinigung verwendet werden.
Die Grundlagen der Desinfektion mit UV-C werden in der Application Note ANO008: Desinfektion mit UV-C LEDs erläutert.
Neue UV-A-LED-Produktreihe
Die neue Produktreihe WL-SUTW der UV-A-LEDs wird in der flachen SMD-Bauform PLCC2 Package angeboten und ist mit Wellenlängen von 365nm bis 405 nm erhältlich. Typische Anwendungsbereiche der UV-A-LEDs sind UV-Härtung, Sensorik und Fälschungserkennung. Zusätzlich kann die Produktreihe auch für spezielle Horticulture-Anwendungen genutzt werden.
Umfassende Informationen allgemein zum Thema Pflanzenzucht mit LEDs und speziellen Lichtrezepten bietet die Würth Elektronik auf ihrer Horticulture Web-Seite. Interessenten finden dort auch die hilfreichen Application Notes ANO002: LEDs – Die Zukunft der Horticulture-Beleuchtung und ANO003: Vorteile von LED-Beleuchtung in Gartenbauanwendungen.
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik bietet EMV zum Aufkleben
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik unterstützt Konstruktionswettbewerb „Formula Student Germany“
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Kinderferienprogramm bei Würth Elektronik
Weiterlesen