Waldenburg, 2. Dezember 2022 – Würth Elektronik hat das Referenzdesign RD016 und die dazugehörige Application Note ANP116 veröffentlicht. Damit gibt der Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente wertvolle Hinweise für die Entwicklung EMV-gerechter Gigabit-Ethernet-Anwendungen. Entwickler erhalten ein optimiertes Schaltungsdesign und ein bestmögliches Layout für ein Gigabit-Ethernet-Front-End mit allen technischen Daten.
„Im Büro- und Industrieumfeld hat sich Gigabit-Ethernet als Vernetzungsstandard etabliert. Es gibt aber in der einschlägigen Fachliteratur nur wenige Informationen zu EMV-Aspekten von Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Diese Lücke schließen wir mit unserem Referenzdesign“, sagt Gerhard Stelzer, Senior Technical Editor bei Würth Elektronik eiSos.
Das Referenzdesign bietet zwei Schnittstellen, ein USB-Type-C- (USB 3.1) und ein 1-Gigabit-RJ45/Ethernet-Interface. Der Gigabit-Ethernet-USB-Adapter wurde auf Basis des Evaluation Boards EVB-LAN7800LC von Microchip entwickelt. Die Schaltung ist auf einer vierlagigen Leiterplatte aufgebaut und wird im vorliegenden Design über die USB-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Im ersten Teil der Beschreibung werden technische Grundlagen dargestellt, die für das Verständnis des Referenzdesigns notwendig sind. Der zweite Teil beschreibt detailliert die 1-GB-Ethernet-Schnittstelle bis zum PHY (Physical Layer). EMV-technische Aspekte werden in der AppNote ANP116 ausführlich behandelt. Für den Nachbau des Referenz-Boards stehen Designdaten zur Verfügung (Altium Designer / Gerber-Daten).