Würth Elektronik stellt PFC-Induktivitäten-Reihe vor
Waldenburg, 17. August 2023 – Würth Elektronik hat WE-TORPFC, eine Reihe von 17 neuen PFC-Drosseln vorgestellt. Die Ringkerndrosseln eignen sich für CCM-Boost-Wandler (Continuous-Conduction-Mode) und können Leistungen bis zu mehreren kW abgeben. Erhältlich in unterschiedlichen Größen, Induktivitätswerten von 118 bis 720 µH und Nennströmen bis zu 48 A eignet sich die Serie für die aktive Leistungsfaktorkorrektur, industrielle Wechselrichter, Solarwechselrichter und viele andere Anwendungen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Power-Factor-Correction-(PFC)-Induktivitäten zeichnet sich die neue Serie von Würth Elektronik durch Flachdrahtwicklungen aus. Dies verringert Wicklungsverluste und verbessert das Temperaturverhalten. Die Induktivitäten-Serie ist für Temperaturen von -40°C bis 155°C und Betriebsspannungen bis zu 1000 VDC ausgelegt. Die robusten Induktivitäten wurden in AEC-Q200-Zuverlässigkeitstests geprüft.
Die Ringkerndrosseln sind ab sofort ohne Mindestbestellwert ab Lager verfügbar, kostenlose Muster sind erhältlich.