Würth Elektronik erweitert Signalübertragerserie für große Energiespeicher und USV
Waldenburg, 9. April 2024 – Würth Elektronik erweitert seine Übertragerserie WE-BMS für Batteriemanagementsysteme um Versionen für eine Betriebsspannung von 1500 VDC. Das Design der Bauelemente zeichnet sich durch eine verstärkte Isolation nach IEC 62368-1 mit dreifach isoliertem Draht (primär- und sekundärseitig) sowie einer galvanischen Trennung und einer Prüfspannung von 6400 VDC aus. All dies macht die neuen Modelle der Serie ideal für einen Einsatz in großen stationären Energiespeichersystemen von Solar- und Windparks, in Zwischenspeichern von High-Power-Charging-Ladesäulen zum Ausgleich von Lastspitzen oder auch in kritischen Infrastrukturen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Batteriemanagementsysteme gewährleisten den sicheren Betrieb von Akku-Packs und stellen Informationen über den Batterie- und Ladezustand bereit. Ebenso wie die Zellen, sind auch die nachfolgenden BMS-Controller in Reihe geschaltet. Da zwischen den in Reihe geschalteten Komponenten Spannungsunterschiede und elektromagnetische Störungen auftreten können, hilft ein BMS-Transformator dabei, die Komponenten voneinander zu isolieren und Interferenzen zu unterdrücken. Die jüngsten Mitglieder in der BMS-Übertragerserie von Würth Elektronik gewährleisten dies auch in Anlagen mit einer hohen Betriebsspannung von bis zu 1500 VDC. Die Langlebigkeit der verstärkten Isolation der Module nach IEC 62368-1 wurde mit dem Teilentladungstest nach IEC 60664-1 geprüft.
Die Übertrager für Batteriemanagementsysteme sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager erhältlich.
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik erweitert Angebot an digitalen Isolatoren
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
25. Juni 2024: WE-DAY 2024 beim MotionLab.Berlin
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Tag der offenen Tür im Gewerbepark Hohenlohe
Weiterlesen