Würth Elektronik stellt Hochtemperatur Induktivitäten vor
Waldenburg, 23. April 2024 – Würth Elektronik ergänzt zwei Serien verpresster Speicherdrosseln um Hochtemperaturvarianten: WE-MAPI und WE-LHMI. Die neuen Induktivitäten können bei hohen Nennströmen dauerhaft in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C eingesetzt werden. Die kompakten Bauelemente wurden mehr als 1 000 Stunden bei 200ºC auf Thermal Aging getestet und sind AEC-Q 200 qualifiziert.
Hohe Temperaturen führen bei Induktivitäten mit magnetischem Kern aus Eisenlegierung zu Alterungserscheinungen. Die Kernverluste steigen stark an und die Effizienz sinkt. Zudem kann die Alterung zu stärkerer Selbsterwärmung des Bauteils führen, was das Thermal Aging weiter verschlimmert. Mit der Erweiterung der Induktivitätenserien hat Würth Elektronik nun Speicherdrosseln im Angebot, die frei von Thermal Aging sind und keinen Performance-Verlust erleiden.
Die SMT-Speicherdrosseln zeichnen sich durch geringe Verluste, einen hohen Wirkungsgrad, ein leichtes Design und ein niedriges Profil aus. Ihre hohe Strombelastbarkeit und die Bewältigung hoher transienter Stromspitzen können beispielsweise in Anwendungen wie DC/DC-Wandler für hohe Ströme in Netzteilen oder für Field Programmable Gate Arrays (FPGA), Point of Load (POL)-Wandler oder CPU/RAM-Stromversorgung genutzt werden.
Die Hochtemperaturvarianten der beiden Serien sind ab sofort ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster für Entwickler werden gestellt.
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik erweitert Angebot an digitalen Isolatoren
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
25. Juni 2024: WE-DAY 2024 beim MotionLab.Berlin
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Tag der offenen Tür im Gewerbepark Hohenlohe
Weiterlesen