Würth Elektronik bietet USB-2.0-Typ-C-Buchsen und -Stecker
Waldenburg, 6. September 2022 – Würth Elektronik bietet eine interessante Lösung für Entwickler, die für ihre Anwendung die Vorteile des USB-C-Steckerformats nutzen wollen, die hohen Datenraten des USB-3.1-Standards jedoch nicht benötigen. Unter der Bezeichnung WR-COM USB 2.0 Type C präsentiert Würth Elektronik eine horizontale Buchse und einen vertikalen Stecker der beliebten verdrehsicheren Steckverbindung auf Basis des älteren USB-Standards.
Der Clou beim Neuzugang im umfangreichen USB-Komponentenportfolio von Würth Elektronik: Wer die Typ-C-Stecker in der USB-2.0-Version verwendet, kann trotzdem den höheren Ladestrom des 3.1-Standards nutzen und bis zu 100 Watt Leistung übertragen.
WR-COM USB 2.0 Type C ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Für hohen mechanischen Halt auf der Leiterplatte sind die SMT-bestückbaren Bauelemente mit zusätzlichen Lötpads ausgestattet. Die Kontakte sind doppelt ausgeführt und vergoldet. Die Haltbarkeit der Steckverbinder liegt bei mindestens 10 000 Zyklen. Sie sind für den industriellen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +85 °C ausgelegt.
Die kostengünstige Lösung für das Laden mobiler Geräte über USB-C ist ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster werden gestellt.