11. Oktober 2023
Bauelemente

24 perfekte Kontakte für USB-Anwendungen

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Eine Abbildung des USB-3.1-TYP-C-High-Rise-SMT-Steckverbinders

Würth Elektronik stellt USB-3.1-TYP-C-High-Rise-SMT-Steckverbinder vor

Waldenburg, 11. Oktober 2023 – Würth Elektronik erweitert das USB-C-Sortiment um eine 24-polig vollständig belegte horizontale Buchse zur SMT-Bestückung. Der hochwertige USB-3.1-Typ-C-Steckverbinder zeichnet sich durch sein High-Rise-Design aus. Es ermöglicht dank zweier Reihen mit je zwölf Kontakten eine vollständige optische Kontrolle der Lötung. Als komplett ausgestatteter Typ-C-Steckverbinder ist er nicht nur kompatibel mit den Standards USB-3.2-Gen-1x2-Signalisierung und USB Power Delivery, sondern kann auch für Alternativ- und Zubehörbetriebsarten genutzt werden. Dazu gehört die Übertragung von Analogsignalen über die (D+/D-)-Pins.

WR-COM USB 3.1 Type C High-Rise SMT ist für mindestens 10 000 Steckvorgänge und Betriebstemperaturen von -40 bis +120 °C ausgelegt. Nicht nur die Pol-Kontakte, sondern auch die äußeren Haltestifte der Schirmung sind im Kontaktbereich vergoldet, um eine bestmögliche Anbindung an die Leiterplatte zu gewährleisten. Die stabile Buchse ist für alle Konsumgüter- und IT-Anwendungen geeignet, die die Möglichkeiten des Standards USB 3.2 Gen 1x2 hinsichtlich Daten- und Energieübertragung ausschöpfen sollen. Das jüngste Mitglied der USB-Produktfamilie ist ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar, Entwickler können kostenlose Muster bestellen.

One-Stop-Shop für USB-Lösungen 

Würth Elektronik bietet ein komplettes Produktprogramm von Steckverbindern, EMV-Filtern, Komponenten für den ESD-Überspannungsschutz sowie die AC/DC-zu-DC/DC-Leistungswandlung für USB 3.1. Die Produkte werden in den USB-Type-C-Referenzdesigns führender IC-Hersteller empfohlen. Zu den Bauelementen für die Entwicklung von USB-Schnittstellen gehören beispielsweise pulsstabile WE-MPSB-SMD-Ferrite für Hot-Plug-in, hocheffiziente verpresste Leistungsinduktivitäten (WE-MAPI) für Vbus-Filter, stromkompensierte Datenleitungsfilter (WE-CNSW HF) und die WE-TVS-Diode zum ESD-Schutz der Leitung. Als Partner für die Entwicklung von USB-Lösungen stellt Würth Elektronik zahlreiche Application Notes und Referenzdesigns zur Verfügung. 

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten