Würth Elektronik erweitert Hochstrom-Speicherdrossel-Angebot
Waldenburg, 28. Mai 2024 – Zu den fünf existierenden Bauformen der SMT-Speicherdrossel WE-XHMI von Würth Elektronik kommen acht weitere hinzu. Die kompakten und dabei enorm effizienten Induktivitäten zeichnen sich durch ihre hohe Strombelastbarkeit bis 56 A Sättigungsstrom und die Bewältigung hoher transienter Stromspitzen aus. Dies qualifiziert sie in besonderer Weise für die Anwendung als DC/DC-Wandler in Netzteilen, Point-of-Load-Wandler und Hochstromfilter sowie für den Einsatz in Industriecomputern, Mainboards und Grafikkarten.
Die bisher einzige gemoldete Flachdrahtinduktivität im Bereich Power Magnetics ist nun auch in den Bauformen 4020, 4030, 4040, 5020, 5030, 5050, 7030 und 7070 verfügbar. Damit ist die Serie zusätzlich auch in kleineren Bauformen erhältlich, und mit den Größen 70xx wird eine Lücke im bisherigen Portfolio geschlossen. Mit den neuen Bauformen wurde der Produktionsprozess weiter optimiert, was zu einer deutlichen Verbesserung der elektrischen Eigenschaften RDC, Isat und Ir führt.
Die nach AEC-Q200 qualifizierte WE-XHMI Serie kann bei Betriebstemperaturen von –40 °C bis +125 °C eingesetzt werden und deckt eine Induktivitätsspanne von 0,15 bis 33 µH bei maximalen Strömen von 56 A ab.
Vorteil von Flachdrahtspulen
Durch den Einsatz der Flachdrahtinduktivität WE-XHMI kann eine Verbesserung von Wirkungsgrad und Effizienz durch sehr geringen Widerstand in der Wicklung erreicht werden. Die Bauweise als Flachdrahtspule mit einem Kompositkernmaterial sorgt für äußerst geringe Kupferverluste und ein stabiles Verhalten bei Temperaturschwankungen. Darüber hinaus führt die Verwendung von Flachdraht zu einer Verringerung des Skin-Effekts, da er bei gleichem Querschnitt eine größere Oberfläche aufweist.
Alle Bauformen der SMT-Speicherdrosseln sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster für Entwickler werden gestellt.
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik erweitert Angebot an digitalen Isolatoren
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
25. Juni 2024: WE-DAY 2024 beim MotionLab.Berlin
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Tag der offenen Tür im Gewerbepark Hohenlohe
Weiterlesen