Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erweitert Terminal-Block Steckverbinderserie
Waldenburg, 28. November 2023 – Würth Elektronik erweitert die WR-TBL-Reihe um schraublose Push-In-Steckverbinder im 3,5-mm- und 3,81-mm-Raster. Die neuen Serien 4101, 8101, 4093, 8093 kommen den Spezifikationen der Verbinder mit Schraubenfixierung nahe und können diese ersetzen. Eine wichtige Ergänzung für Kunden mit SMT-dominierter Fertigung: Die THR-Serien 8101 und 8093 sind für die Verlötung im Reflow-Ofen ausgelegt.
Bei der THR-Serie besteht das Gehäuse aus einem Hochtemperaturkunststoff, die Stiftlänge ist verringert und sie werden in automatenverarbeitbarer Gurtverpackung geliefert. Die Serien 4101 (THT) und 8101 (THR) im Raster 3.5 mm sind mit horizontalem, vertikalem und 45°-Kabeleingang erhältlich. Die Serien 4093 (THT) und 8093 (THR) mit 3,81-mm-Raster haben eine 45°-Kabeleinführung.
Die Terminal-Blocks sind mit zwei bis zwölf Polen ab Lager erhältlich. 13- bis 24-polige Steckverbinder werden auf Anfrage kundenspezifisch produziert.
Alle genannten Serien sind sowohl cULus- als auch VDE-zertifiziert.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.