Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik stellt LEDs mit fokussierter Abstrahlung vor
Würth Elektronik erweitert zwei LED-Produktreihen: „WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear“ umfasst jetzt ein kompaktes Modell mit einer Grundfläche von nur 1,6 mm × 0,8 mm, bei dem eine Dome-Linse das Licht fokussiert. Dadurch erzeugt die LED einen hellen und konzentrierten Strahl mit einem Abstrahlungswinkel von nur 30 Grad. Bei der Reihe „WL-SMTD SMT Mono-color TOP LED Diffused Dome“ gibt es nun ebenfalls die Version mit 30 Grad und 60 Grad Abstrahlwinkel, die zusätzlich ein schwarzes Gehäuse bieten. Dieses sorgt für höheren Kontrast, etwa in Blinkleuchten mit dunklem Design.
WL-SMCW in der Bauform 0603 mit Dome-Linse ist die hochpräzise, platzsparende und energieeffiziente Lichtquelle für Anwendungen, die auf eine fokussierte Lichtsteuerung angewiesen sind. Die LED ermöglicht es, gezielt Licht auf einen kleinen Bereich zu lenken und dabei unnötige Lichtstreuung oder Energieverlust zu vermeiden. Sie eignet sich beispielsweise für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik, medizinischen Geräten, Handheld-Produkten oder Symbol- und Textanzeigen. Die LEDs sind in den Farben Blau, Grün, Hellgrün, Gelb, Amber und Rot erhältlich.
Die neuen Modelle der WL-SMTD-Reihe wenden sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die robuste, ästhetisch ansprechende, präzise Lichtlösungen mit höherem Kontrast suchen. Die Kombination aus einem wählbaren Abstrahlwinkel von 30 Grad oder 60 Grad, der diffusen Dome-Linse und einem schwarzen Gehäuse in Bauform 3528, das für minimalen Lichtverlust sorgt, ermöglicht eine präzise, blendfreie Beleuchtung für anspruchsvolle Anwendungen.
Alle neuen LEDs sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge verfügbar.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.