Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik lässt Konnektoren unabhängig auf Feuerfestigkeit prüfen
Waldenburg, 16. April 2024 – Würth Elektronik lässt eine Reihe von Konnektoren durch die Groupe SGS France überprüfen. Dabei werden die Isolationskunststoffe von elektromechanischen Bauelementen Glühdrahttests unterzogen, um ihre Feuerfestigkeit zu bestimmen. Die Prüfung erleichtert Kunden, die diese Konnektoren in elektrischen Geräten für den Hausgebrauch einsetzen, die Zertifizierung nach IEC 60335-1.
Hersteller von Consumer-Produkten müssen sicherstellen, dass ihre Geräte nicht zur Ausbreitung eines Brandes beitragen. Die Forderung der Norm: Das Produkt widersteht einem auf 850°C erhitzten Glühdraht und erzeugt keine Flamme, die länger als zwei Sekunden anhält, wenn es einem 750°C heißen Glühdraht ausgesetzt wird. Bei den Tests handelt es sich um den GWIT (Glow Wire Ignition Temperature – IEC 60695-2-13) zur Bestimmung der Zündtemperatur mittels Prüfplatte, den GWFI (Glow Wire Flammability Index – IEC 60695-2-12) zum Flammverhalten am Probekörper und den GWT (Glow Wire Temperature – IEC 60695-2-11) zur Bestimmung der Zündtemperatur am Fertigteil.
Folgende Bauelemente von Würth Elektronik werden diesen Prozeduren unterzogen: THT montierbare Steckverbinder mit 5,08 und 7,62 Raster (WR-FAST), schraubenlose Terminalblocks (WR-TBL3) sowie die Wire-to-Board-Steckverbinderserien WR-MPC3, WR-MPC4 und WR-MPC5.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.