Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik stellt PFC-Induktivitäten-Reihe vor
Waldenburg, 17. August 2023 – Würth Elektronik hat WE-TORPFC, eine Reihe von 17 neuen PFC-Drosseln vorgestellt. Die Ringkerndrosseln eignen sich für CCM-Boost-Wandler (Continuous-Conduction-Mode) und können Leistungen bis zu mehreren kW abgeben. Erhältlich in unterschiedlichen Größen, Induktivitätswerten von 118 bis 720 µH und Nennströmen bis zu 48 A eignet sich die Serie für die aktive Leistungsfaktorkorrektur, industrielle Wechselrichter, Solarwechselrichter und viele andere Anwendungen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Power-Factor-Correction-(PFC)-Induktivitäten zeichnet sich die neue Serie von Würth Elektronik durch Flachdrahtwicklungen aus. Dies verringert Wicklungsverluste und verbessert das Temperaturverhalten. Die Induktivitäten-Serie ist für Temperaturen von -40°C bis 155°C und Betriebsspannungen bis zu 1000 VDC ausgelegt. Die robusten Induktivitäten wurden in AEC-Q200-Zuverlässigkeitstests geprüft.
Die Ringkerndrosseln sind ab sofort ohne Mindestbestellwert ab Lager verfügbar, kostenlose Muster sind erhältlich.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.