Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erweitert Signalübertragerserie für große Energiespeicher und USV
Waldenburg, 9. April 2024 – Würth Elektronik erweitert seine Übertragerserie WE-BMS für Batteriemanagementsysteme um Versionen für eine Betriebsspannung von 1500 VDC. Das Design der Bauelemente zeichnet sich durch eine verstärkte Isolation nach IEC 62368-1 mit dreifach isoliertem Draht (primär- und sekundärseitig) sowie einer galvanischen Trennung und einer Prüfspannung von 6400 VDC aus. All dies macht die neuen Modelle der Serie ideal für einen Einsatz in großen stationären Energiespeichersystemen von Solar- und Windparks, in Zwischenspeichern von High-Power-Charging-Ladesäulen zum Ausgleich von Lastspitzen oder auch in kritischen Infrastrukturen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Batteriemanagementsysteme gewährleisten den sicheren Betrieb von Akku-Packs und stellen Informationen über den Batterie- und Ladezustand bereit. Ebenso wie die Zellen, sind auch die nachfolgenden BMS-Controller in Reihe geschaltet. Da zwischen den in Reihe geschalteten Komponenten Spannungsunterschiede und elektromagnetische Störungen auftreten können, hilft ein BMS-Transformator dabei, die Komponenten voneinander zu isolieren und Interferenzen zu unterdrücken. Die jüngsten Mitglieder in der BMS-Übertragerserie von Würth Elektronik gewährleisten dies auch in Anlagen mit einer hohen Betriebsspannung von bis zu 1500 VDC. Die Langlebigkeit der verstärkten Isolation der Module nach IEC 62368-1 wurde mit dem Teilentladungstest nach IEC 60664-1 geprüft.
Die Übertrager für Batteriemanagementsysteme sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager erhältlich.
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik bietet EMV zum Aufkleben
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik unterstützt Konstruktionswettbewerb „Formula Student Germany“
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Kinderferienprogramm bei Würth Elektronik
Weiterlesen
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.