Presse

Herzlich Willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

23. März 2023
Bauelemente

Einschalten, Umschalten, Ausschalten

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Drei Bauelemente liegen auf einer weißen Fläche. Das Mittelteil ist rot und ein Ende des Teils ist ein Schalter.

Würth Elektronik stellt Kippschalter-Familie vor

Waldenburg, 23. März 2023 – Würth Elektronik produziert jetzt auch hochwertige Kippschalter. Unter der Bezeichnung WS-TOTV sind verschiedene Versionen der bedienungsfreundlichen schnellen Schalter erhältlich. Die Schalter sind ESD-konform nach IEC 61000-4-2 und wurden einem Betriebsdauertest unter Volllast unterzogen, um ihre Langlebigkeit zu beweisen (elektrische Lebensdauer: 50 000 Schaltungen).

Kippschalter werden gerne verwendet, um an Geräten zwischen Funktionen umzuschalten, deshalb bietet Würth Elektronik sie mit den Schaltfunktionen ON/OFF/ON und ON/ON an. Die Kippschalter sind für die Schaltbilder SPDT (Single Pole Double Throw) und DPDT (Double Pole Double Throw) verfügbar sowie in horizontalen und vertikalen Ausführungen. Die Stromtragfähigkeit liegt bei 1 A, die Nennspannung bei 30 V. Die Spannungsfestigkeit reicht bis 500 V und der Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +85 °C. Der Rahmen entspricht Brennbarkeitsklasse UL94 V-0.

Optionen sind ein Locking Ring als mechanischer Verdrehschutz bei der Montage im 6,35-mm-Panelausschnitt und Kappen in Rot oder Schwarz. Bei größeren Stückzahlen liefert Würth Elektronik auch Kappen in beliebigen Farben. Kostenlose Muster für Entwickler können ab sofort bestellt werden.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren