Presse

Herzlich Willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

11. Oktober 2023
Bauelemente

24 perfekte Kontakte für USB-Anwendungen

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Eine Abbildung des USB-3.1-TYP-C-High-Rise-SMT-Steckverbinders

Würth Elektronik stellt USB-3.1-TYP-C-High-Rise-SMT-Steckverbinder vor

Waldenburg, 11. Oktober 2023 – Würth Elektronik erweitert das USB-C-Sortiment um eine 24-polig vollständig belegte horizontale Buchse zur SMT-Bestückung. Der hochwertige USB-3.1-Typ-C-Steckverbinder zeichnet sich durch sein High-Rise-Design aus. Es ermöglicht dank zweier Reihen mit je zwölf Kontakten eine vollständige optische Kontrolle der Lötung. Als komplett ausgestatteter Typ-C-Steckverbinder ist er nicht nur kompatibel mit den Standards USB-3.2-Gen-1x2-Signalisierung und USB Power Delivery, sondern kann auch für Alternativ- und Zubehörbetriebsarten genutzt werden. Dazu gehört die Übertragung von Analogsignalen über die (D+/D-)-Pins.

WR-COM USB 3.1 Type C High-Rise SMT ist für mindestens 10 000 Steckvorgänge und Betriebstemperaturen von -40 bis +120 °C ausgelegt. Nicht nur die Pol-Kontakte, sondern auch die äußeren Haltestifte der Schirmung sind im Kontaktbereich vergoldet, um eine bestmögliche Anbindung an die Leiterplatte zu gewährleisten. Die stabile Buchse ist für alle Konsumgüter- und IT-Anwendungen geeignet, die die Möglichkeiten des Standards USB 3.2 Gen 1x2 hinsichtlich Daten- und Energieübertragung ausschöpfen sollen. Das jüngste Mitglied der USB-Produktfamilie ist ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar, Entwickler können kostenlose Muster bestellen.

One-Stop-Shop für USB-Lösungen 

Würth Elektronik bietet ein komplettes Produktprogramm von Steckverbindern, EMV-Filtern, Komponenten für den ESD-Überspannungsschutz sowie die AC/DC-zu-DC/DC-Leistungswandlung für USB 3.1. Die Produkte werden in den USB-Type-C-Referenzdesigns führender IC-Hersteller empfohlen. Zu den Bauelementen für die Entwicklung von USB-Schnittstellen gehören beispielsweise pulsstabile WE-MPSB-SMD-Ferrite für Hot-Plug-in, hocheffiziente verpresste Leistungsinduktivitäten (WE-MAPI) für Vbus-Filter, stromkompensierte Datenleitungsfilter (WE-CNSW HF) und die WE-TVS-Diode zum ESD-Schutz der Leitung. Als Partner für die Entwicklung von USB-Lösungen stellt Würth Elektronik zahlreiche Application Notes und Referenzdesigns zur Verfügung. 

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren