Neuprodukte

Induktivitäten & Leistungsübertrager

Power Molded Flachdraht Induktivität

Die neue WE-PMFI Induktivitäten Serie bietet niedrige RDC-Werte dank Flachdrahttechnologie, eine große Auswahl an Induktivitätswerten und eine sehr kompakte Bauweise, wodurch sie sich ideal für DC/DC-Schaltregler mit hohen Strömen und hohen Frequenzen und elektronische Geräte mit begrenztem Platzangebot eignet.

WE-HCMD Hochstrominduktivität für TLVR-Anwendung

Der neue Hochstrom-Mehrphasen-Doppeldrossel WE-HCMD für Mehrphasen-Spannungsregler in der TLVR-Topologie bietet einen Induktivitätsbereich von 70 nH – 200 nH, einen niedrigen RDC von 125 μΩ und einen Sättigungsstrom von bis zu 190 A mit einem hohen Kopplungsfaktor von bis zu 0,98. Dies macht WE-HCMD ideal für CPU-Motherboards, die Stromversorgung von Prozessoren oder FPGA.

WE-MXGI ist eine SMT-Speicherdrossel aus Eisenlegierung

WE-MXGI ist eine neue innovative Induktivitäten-Serie, die extrem niedrige RDC-Werte und AC-Verluste bietet. Die extrem hohe Leistungsdichte in Kombination mit der magnetischen Abschirmung und dem kompakten Design macht WE-MXGI perfekt für hocheffiziente Designs.

Zwei graue Speicherdrosseln unterschiedlicher Größe sind zu sehen

Die Erweiterung der WE-MAPI Serie bietet neue Hochtemperaturgrößen mit einer Betriebstemperatur von –40 °C bis zu 150 °C (2512HT, 3015HT, 3020HT, 6030HT) und neue Artikel mit niedriger Induktivität in den Größen 4012, 5020, 5030 und 6030. Eine magnetische Eisenlegierung ermöglicht hohe Nennströme im kompakten Design.

Drei Speicherdrosseln unterschiedlicher Größe sind zu sehen

Die Serienerweiterung der Serie WE-LHMI bietet 4 neue Hochtemperatur Bauformen mit einer Betriebstemperatur von -55 °C bis zu +150 °C ohne thermischen Alterungseffekt. WE-LHMI bietet eine magnetische Schirmung, eine hohe Strombelastbarkeit und ein kompaktes Design.

Dunkelgrauer Flachdrahtkern, der von drei Perspektiven zu sehen ist

Mit den neuen Baugrößen 4020, 4030, 4040, 5020, 5030, 5050, 7030 und 7070 der WE-XHMI wächst das Line-up deutlich an. WE-XHMI bietet einen Flachdrahtkern für geringe Kernverluste, eine kompakte und magnetisch geschirmte Bauform und eine hohe Strombelastbarkeit.

EMV-Bauelemente

EMI Patch aus einem Hybridmaterial mit Absorber- und Metallschichten

Das neue EMI-Patch WE-EMIP besteht aus einem Hybridmaterial mit Absorber- und Metallschichten, das sowohl gegen magnetische als auch gegen elektrische Felder wirksam ist. Mit einem breiten Frequenzbereich von 100 Hz bis 25 GHz und einem extrem flexiblen Material ist WE-EMIP perfekt für die EMV-Störungsunterdrückung, die magnetische Entkopplung oder die Vermeidung elektrostatischer Entladungen geeignet.

Ferrit-SMT-Induktivitäten in vier verschiedenen Größen

WE-RFI ist ein drahtgewickelter SMT Bead Ferrit und eine SMT Ferrit Induktivität in einem Bauteil. Mit der Serienerweiterung kommen die neuen, kleineren Baugrößen 0402 und 0603 hinzu. WE-RFI bietet Induktivitätswerte von 20 nH bis 22 μH, ist AEC-Q200 qualifiziert und hat keinen DC-Bias im Gegensatz zu Multilayer Ferriten.

HF-Bauteile & Übertrager

Ferrit-SMT-Induktivitäten in vier verschiedenen Größen

WE-RFI ist ein drahtgewickelter SMT Bead Ferrit und eine SMT Ferrit Induktivität in einem Bauteil. Mit der Serienerweiterung kommen die neuen, kleineren Baugrößen 0402 und 0603 hinzu. WE-RFI bietet Induktivitätswerte von 20 nH bis 22 μH, ist AEC-Q200 qualifiziert und hat keinen DC-Bias im Gegensatz zu Multilayer Ferriten.

Schwarzer Transformer für Batterie Managementsysteme aus zwei Perspektiven zu sehen

Die Serienerweiterung der WE-BMS Übertrager bietet eine höhere Betriebsspannung von 1500 VDC und eine höhere Prüfspannung von 6400 VDC. Sie sind ideal geeignet für Anwendungen mit großen Batteriepacks, wie z.B. in Energiespeichersystemen für Solar- und Windparks.

Ein schwarzer Signalübertrager mit jeweils 4 Pins auf zwei gegenüberliegenden Seiten ist aus drei verschiedenen Perspektiven zu sehen.

Die WE-PLC Übertrager sind mit Übersetzungsverhältnissen von 1:1:1 und 1:4:3 erhältlich. Sie werden zur Trennung von Datensignalen von 500 kHz bis 30 MHz als universelle Signalübertrager oder für die Powerline-Kommunikation, z.B. in öffentlichen EV-Ladesystemen oder Wallboxen, eingesetzt.

Kondensatoren

Es sind zwei unterschiedliche Typen von Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren zu sehen. Auf der linken Seite eins mit zwei Pins und auf der rechten Seite eins zum Stecken.

Unsere neue Produktfamilie von Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren vereint die technischen Vorteile bestehender Aluminium-Elektrolytkondensatoren und Polymerkondensatoren. Sie bieten somit eine optimale Lösung für verschiedenste Anwendungen, die hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit erfordern.

Es sind drei Kondensatoren in unterschiedlichen Größen mit einem Schraubverschluss zu sehen.

Unsere neueste Produktreihe maßgeschneiderter Schraubenkondensatoren wurde entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen in verschiedensten Umgebungen gerecht zu werden. Mit ihrer robusten Schutzklasse X2 und selbstheilenden Eigenschaften bieten sie die ideale Lösung für Sicherheitsanwendungen von Netzspannungsfiltern.

Power Module

MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule

Die neue Power Module Extension 171936001 der MagI³C-VDMM bietet einen weiten Eingangsspannungsbereich von 3,5-60V für den direkten Betrieb an einem 48V-Industriebus. Der Spitzenwirkungsgrad von bis zu 86 % und das Spreizspektrum für optimierte EMI-Leistung machen es ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz.

Drei Schwarze Fixed Isolated MicroModule in drei unterschiedlichen Größen zu sehen

Das neue MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP/SMT Modul bietet eine einfache funktionale Isolation, die Überspannungsschutz bietet und das Risiko von Masseschleifen und Massepegel-Versatz minimiert, was Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen reduziert.

Zwei schwarze Variable Step Down LGA Module in zwei unterschiedlichen Größen

Das neue MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Modul zeichnet sich durch geringe leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) aus, und entspricht den Normen EN55022 Klasse B / CISPR-22. Dadurch gewährleistet es eine zuverlässige und störungsfreie Leistung in verschiedenen Umgebungen und Anwendungsbereichen.

Digitale Isolatoren

 Zwei Signalübertrager unterschiedlicher Größe mit jeweils unterschiedlicher Pin-Anzahl sind sichtbar.

Die Erweiterung der Produktserie WPME-CDIS bietet 2-kanalige digitale Isolatoren mit einer Isolationsspannung von 5000 VRMS im neuen SOIC-8WB-Gehäuse für schnelle Datenübertragungen in verschiedenen Kanalkonfigurationen.

 Ein Signalübertrager mit je acht Pins an den gegenüberliegenden Seiten ist aus zwei verschiedenen Perspektiven sichtbar.

Die neue Produktserie WPME-CDIP bietet eine sichere Signalübertragung mit bis zu 150 Mbps und hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen mit einer CMTI (common mode transient immunity) von ±150 kV/µs. Der integrierte isolierte DC/DC-Wandler liefert bis zu 650 mW isolierte Leistung und eine Ausgangsspannung von 3,3 V oder 5 V. 

Optoelektronik

WL-SMCW SMT Einfarbige Chip-LED-Wasserklar

Die Erweiterung der LED-Serie WL-SMCW bietet eine gewölbte Linse mit einem Abstrahlwinkel von 30° in 6 klassischen Farben (Super Rot, Rot, Bernstein, Gelb, Hellgrün, Grün und Blau). Mit der kompakten Größe von 1,6 mm x 0,8 mm, dem fokussierten Abstrahlwinkel von 30° und der verbesserten Beleuchtung ist diese Serie ideal für Unterhaltungselektronik, Handheld-Produkte oder medizinische Geräte.

WL-SMTD SMT Einfarbige TOP-LED-Diffusor-Kuppel

Die neue Erweiterung der LED-Serie WL-SMTD in PLCC 3528 mit diffusierter Linse bietet eine fokussierte Beleuchtung mit einem engen Abstrahlwinkel, präziser Lichtausrichtung und einem schwarzen Gehäuse für erhöhten Kontrast. Dies macht diese LED-Serie ideal für Hintergrundbeleuchtungsanwendungen, optische Sensoren oder industrielle Steuerungen.

WL-SMTW SMT Einfarbige TOP-LED wasserdicht

Die Erweiterung der LED-Serie WL-SMTW bietet eine neue SMT-Einzelfarbe in PLCC2 1608 und 3529 Gehäusen mit klarer Linse. Mit der hohen Temperaturbeständigkeit bis zu 100 °C, der präzisen Farbabstrahlung mit klarer Linse und den vielseitigen Größen 1608 und 3528 ist diese Serie die perfekte Wahl für industrielle Bedienfelder, Hochtemperaturumgebungen oder Beleuchtungssysteme.

WL-ICLED LED mit integriertem Controller

Die Erweiterung der WL-ICLED-Serie bietet ein Dual-Wire-Programmierprotokoll. Mit der separaten Taktleitung und dem neuen Schlafmodus bieten die IC-LEDs überlegene Flexibilität und Leistung für intelligente Beleuchtung, architektonische Beleuchtung oder Beschilderung und Displays.

SMT einfarbige Chip-LED wasserdicht

Die neuen Chip-LEDs WL-SMCC 150040WS73240 und WL-SMCW 150060WS75000 bieten echtes weißes Licht in einer einzigen Chip-LED. Die beiden neuen LEDs bieten eine hohe optische Leistung und sind in 0402 und 0603 erhältlich.

Optischer Sensor mit einem typischen Detektionsabstand

WL-OSEN ist ein reflektiver optischer Sensor mit 1 mm typischem Detektionsabstand, geringem Energieverbrauch, Tageslichtfilter und kompakter Bauform. Hierdurch eignet er sich für Applikationen wie optische Schalter, für die Objektdetektion oder für Touch Anwendungen.

Die Optokoppler Triac sind in DIP 4, DIP 6 und SOP4 Gehäusen als Random oder Zero Cross Ausgangtyp verfügbar.

Die neue WL-OCTR Serie erweitert die Optokopplerfamilie um eine TRIAC Variante. Die Bauteile sind in DIP 4, DIP 6 und SOP4 Gehäusen als Random oder Zero Cross Ausgangtyp verfügbar. Der TRIAC-Optokoppler eignet sich vor allem für die Verwendung mit Dimmfunktionen von Lampen und AC-Motorentreibern, wie sie für Haushaltsgeräte benötigt werden oder als Treiber für Hochstrom-TRIACs.

Steckverbinder

Produktgruppe WR-TNC, die sich aus Buchsen, Steckern sowie aus verschiedenen Adaptern zusammensetzt

Neu im Programm ist Produktgruppe WR-TNC, die sich aus Buchsen (PCB-Seite), Steckern (Kabelseite) sowie aus verschiedenen Adaptern zusammensetzt. Darüber hinaus sind vorkonfektionierte Kabel (WR-CXASY) erhältlich. Kompakt im Design, liefern die aus Messing bestehenden Bauteile eine sehr gute Leitfähigkeit. Geeignet für HF-Kommunikationssysteme, sowie für robuste und dauerhafte Anwendungen.

Links ist ein Kabel-Steckverbinder und rechts ein PVB-Steckverbinder zu sehen.

Mit der WR-BNC-Baureihe ist eine völlig neue Koaxial-Steckverbinder-Familie erhältlich, die mit einer Impedanz und Betriebsfrequenz von 50 Ohm für Anwendungen bis zu 4GHz für hohe Ströme ausgelegt ist. Der BNC-Bajonettverschluss (Bajonett Neill Concelman) stellt eine zuverlässige und stabile Verbindung dar. Die neue Familie besteht aus Buchsen für den Anschluss an Leiterplatten sowie Steckern für den Kabelanschluss (WR-BNC) als auch aus Adaptern (WR-ADPT). Mit den WR-CXASY gibt es zudem vorkonfektionierte Kabel.

Silberfarbige Steckverbinder sind aus drei verschiedenen Blickwinkeln zu sehen.

Der USB-C-Stecker Power-Only in kompakter SMT-Bauweise arbeitet mit einer Spannung von 48 V(DC) und einer Spannungsfestigkeit von 100 V(AC). Mit einem Durchgangswiderstand von 40 mOhm ist er geeignet für anspruchsvolle Stromversorgungsanwendungen.

Das Bild zeigt einen vertikalen THT-Male-Header mit einer 3,00 mm breiten Single-Row-Anordnung und selektiver Goldbeschichtung

Die Produktfamilie WR-MPC3 im 3,0 mm Raster wurde um Varianten mit selektiver Goldbeschichtung erweitert.
Erhältlich sind Stiftleisten in THT und SMT, sowie passende Crimpkontakte und vorkonfektionierte Kabel zum Einsatz im Standard-Buchsengehäuse. Die vergoldeten Kontaktbereiche bieten eine längere Haltbarkeit, einen verbesserten Kontaktwiderstand und einen erhöhten Korrosionsschutz.

Das Bild zeigt eine horizontale SMT-USB 3.1-Typ-C-Buchse.

Im Bereich der Kommunikationssteckverbinder ist nun auch ein neuer USB 3.1 Type C als Voll-SMT-Ausführung verfügbar. Dieser erfüllt den USB 3.2 Gen 1x2 Standard und zeichnet sich durch seine niedrige, kompakte Bauweise aus.

The illustration shows an eiCan product from three different perspectives with a 5.70 mm male header, dual row, right angled and with snap-in plastic pegs.

Der Bereich der Wire-To-Board Power Steckverbinder wurde um die neue WR-MPC5 Serie erweitert.
Die THT Stecker Serie kommt im Raster 5,7mm als ein und zweireihige Varianten. Mit einer Stromtragfähigkeit von 12 A bis zu 26 A und einer Arbeitsspannung von 600 V (AC/DC) sind sie die idealen Verbinder für Ihre Stromversorgung. Die gesamte Serie ist zudem Glühdraht geprüft nach IEC 60335-1.

Auf dem Bild sind zwei unterschiedliche Terminal Blocks zu sehen, links die plug Version und rechts die pcb Version.

In der großen Terminal-Block Familie der Würth Elektronik ist nun auch eine Steckbare Lösung für höhere Ströme verfügbar.
Die THT Varianten im Raster 7.62mm sind sowohl als horizontale als auch vertikale Leiterplattenverbinder inklusive passender Gegenstecker für die Kabelseite erhältlich und punkten mit einer Stromtragfähigkeit von 41 A und einer Arbeitsspannung von 300 V AC.

Silberner Steckverbinder wird von drei Perspektiven gezeigt

Der neue WR-COM Steckverbinder verfügt über ein erhöhtes Profil, welches die optische Kontrollmöglichkeiten der beiden SMT-Pinreihen verbessert. Durch eine dreifache Schirmung wird eine gute Schirmwirkung und hohe mechanische Stabilität erreicht.

Schwarzer Terminal Block wird aus drei Perspektiven gezeigt

Die neue WR-TBL Serie mit 3,5 mm Raster ist verfügbar in den Ausrichtungen vertikal, horizontal und 45°. Sie eigenen sich für THT und THR Montage und sind nach VDE IEC 60947-7-4 zertifiziert.

Schalter & Taster

Zwei verschiedene Drehcodierschalter mit unterschiedlich langen Pins

Zuwachs bei den Drehcodierschaltern: Die blauen WS-ROSV sind SMT-Komponenten, während es sich bei der ebenfalls blauen WS-ROTV-Variante um eine THT-Version in vertikaler Ausführung handelt. Sie sind gemäß IP67 zertifiziert, das Kunststoffmaterial verfügt über eine UL94-Entflammbarkeitszulassung und die spezielle Laserbeschriftung MOQ-5K ist verwischsicher.

Schwarze Steckverbinder sind aus drei verschiedenen Blickwinkeln zu sehen.

Die neuen, zweipoligen Wippschalter der Serie WS-RSTV in IP65-Ausführung zeichnen sich durch eine hohe Nennspannung von 60 VDC aus. Die durchgeführte UV-Prüfung bestätigt deren UV-Beständigkeit, so dass sie sich für Anwendungen in rauer Umgebung und unter möglicher Sonneneinstrahlung/Tageslicht eignen.

Schiebeschalter sind aus drei verschiedenen Blickwinkeln zu sehen.

Nun auch als SMT-Komponente: Die WS-SLSV-Schiebeschalter zeichnen sich durch eine lange Lebendsauer unter Volllast aus. Das Kunststoffmaterial mit UL94-Entflammbarkeitszulassung macht sie nicht nur für raue Umgebung geeignet: sie bestehen auch einen fünfmaligen Reflowzyklus problemlos.

Wireless Connectivity & Sensors

Funkmodul in Ansicht von oben und unten

Entdecken Sie das neue Metis-e Funkmodul von Würth Elektronik, das speziell für den Bereich Metering entwickelt wurde. Mit seiner 868 MHz wM-BUS Konnektivität ermöglicht es eine zuverlässige und drahtlose Datenübertragung über große Entfernungen. Das kompakte und kostenoptimierte Design und die einfache Integration machen es zur idealen Lösung für moderne Energieüberwachungssysteme.

Ein grünes Funkmodul ist von oben und unten sichtbar

Das stromsparende Long-Range-WAN Funkmodul Daphnis-I zeichnet sich aus durch eine große Reichweite und basiert auf dem STM32WLE5CCU6-Chipset. Long-Range-WAN ist ein offenes Netzwerkprotokoll, das sichere bidirektionale (Downlink und Uplink) Kommunikation, Mobilität und Lokalisierungsdienste bietet, die von der LoRa Alliance® standardisiert und gewartet werden.

EV-Board in the Adafruit FeatherWing Typ

Entdecken Sie das neue Setebos-I FeatherWing von Würth Elektronik, das speziell für IoT-Anwendungen entwickelt wurde. Mit seiner Bluetooth® LE 5.1 und proprietären 2.4 GHz Funktechnologie ermöglicht es eine zuverlässige und sichere drahtlose Kommunikation. Das kompakte Design und die einfache Integration machen es zur idealen Lösung für schnelle Prototypenentwicklung und smarte Gerätevernetzung. Software-SDKs und Beispiele sind auf GitHub verfügbar.

Funkmodul in Ansicht von oben und unten

Das „Build Your Own Firmware” Funkmodul Orthosie-I unterstützt Funkprotokolle wie Bluetooth® LE, Bluetooth® Mesh und WiFi im 2.4 GHz Frequenzbereich. Es bietet volle Flexibilität, da keine Firmware vorinstalliert ist. Würth Elektronik unterstützt in der Entwicklung mit technischem Support und im Zertifizierungs- und Listingsprozess. Software SDKs und Beispiele sind von Espressif verfügbar.

Ein schwarzer Sensor ist von vier unterschiedlichen Perspektiven zu sehen

Der neue Residual Current Detection Sensor WE-RCDS eignet sich unter anderem für die Fehlerstromerkennung in ladesäulen für elektrische Fahrzeuge. Er überzeugt durch sein kompaktes Design zur Leiterplatten-Montage und basiert auf dem Messprinzip eines Flux Gate Sensors, welche sich durch ein akkurates Feedback auszeichnen.

Ein rotes Funkmodul ist von oben und unten sichtbar

Das neue kombinierte 2,4 GHz Funkmodul Stephano-I vereint die Funkprotokolle WiFi und Bluetooth® LE. Es basiert auf dem 32-bit RISC-V Single Core Prozessor von Espressif ESP32-C3 mit bis zu 160 MHz. Die Kombination der verschiedenen Funkprotokolle in einem Funkmodul bieten mehr Flexbilität, ein Platz- und Kostenersparnis.

Ein rotes Funkmodul wird von unten und oben gezeigt

Das `Build Your Own Firmware` Funkmodul Ophelia-III unterstützt Funkprotokolle wie Bluetooth® LE, Bluetooth Mesh, ZigBee, Thread, Matter, 802.15.4, ANT und proprietäre Protokolle im 2,4 GHz Frequenzbereich. Es bietet volle Flexibilität, da keine Firmware vorinstalliert ist. Würth Elektronik unterstützt in der Entwicklung mit technischem Support, Software SDKs und im Zertifizierungs- und Listingprozess.

Automotive

REDCUBE PRESS-FIT ASP mit Innengewinde, mit glattem Innenprofil und mit Außengewinde

Die neuen, für Automotive-Anwendungen ausgelegten REDCUBE PRESS-FIT Anschlüsse gibt es in drei verschiedenen Ausführungen: WE-PFIFUA mit glattem Innenprofil, WE-PFEFUA mit Außengewinde und WE-PFICFA mit Innengewinde. Das Einpressen der Pins in die PCB sowie die hohe Reibung zwischen Pin und Durchgangsbohrung erzeugen eine homogene Kaltschweiß-Verbindung der Materialien. Die homogene Kaltverschweißung sorgt für eine gasdichte, starke mechanische Verbindung mit einem Durchgangswiderstand von weniger als 200 µΩ und einer Stromübertragung von bis zu 250 A. Die Redcubes Pressfit sind ideal für die Montage von Kupferschienen und IGBT-Modulen auf PCB.

Ovaler EMI LFS-Entstörferrit

WE-OEFA LFS ist ein ovaler Kabelferrit zur EMI-Unterdrückung bei niedrigen Frequenzen. Die WE-OEFA LFS-Serie ist AEC-Q200-qualifiziert und für die Automobilindustrie zugelassen, ideal für On-Board-Ladegeräte (OBC), Batteriemanagementsysteme und Wechselrichteranwendungen. Die ovalen Ferritkabelkerne bestehen aus MnZn-Material mit einer Betriebstemperatur von -40 °C bis +105 °C.

WE-LHCA Low Profile Hochstrominduktor mit einer abgeschirmten Konstruktion und verteiltem Luftspalt in Eisenlegierungspulver von Würth Elektronik

Die WE-LHCA ist eine geformte SMT-Induktivität mit niedrigem Profil und hohem Strom, die dank des verteilten Luftspalts im Eisenlegierungspulver eine weiche Sättigung aufweist. Die WE-LHCA-Serie ist in den vier Größen 1040, 1365, 1770 und 7030 mit einer Betriebstemperatur von -55°C bis +155°C erhältlich. Diese Induktoren bieten eine breite Palette von Induktivitätswerten von 0,47 µH bis 82 µH mit Strömen bis zu 30,5 A. WE-LHCA bietet magnetische Abschirmung und hohe Strombelastbarkeit in einem kompakten Design. Sie sind so konstruiert, dass thermische Alterungsschäden vermieden werden.

Der WE-HCFAT Low Loss THT High Current Induktor ist ein Hochstrominduktor, der aus drei verschiedenen Blickwinkeln zu sehen ist.

Die WE-HCFAT ist eine THT-Hochstrominduktivität, die sich durch einen extrem niedrigen DCR-Wert und geringe Kernverluste auszeichnet. Sie verfügt über eine hohe mechanische Stabilität und ist für hohe Leistungen ausgelegt. Typische Applikationen sind Filteranwendungen und DC/DC Wandler.

Der WE-HEPA High Efficiency Power Choke ist eine Spule, die sowohl von oben als auch von unten sichtbar ist.

Die WE-HEPA ist eine kleine, magnetisch geschirmte Leistungsinduktivität auf Basis von NiZn-Ferrit. Dank eines neuen, vollautomatischen Fertigungsprozesses bieten diese eine sehr hohe Qualität und weisen einen höheren Sättigungsstrom auf. Die Serie WE-HEPA ist in zwei Baugrößen (5030, 6030) erhältlich und eignet sich für Filteranwendungen, DC/DC Wandler, Batteriemanagementsysteme und vieles mehr.

Push pull und gate drive transformer von drei verschiedenen Perspektiven gezeigt.

Der WE-PSPA ist ein kleiner Leistungsübertrager für Push-Pull- und Gate Drive-Anwendungen. Der Übertrager ist aufgrund des geringen Profils platzsparend und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen durch seine unterschiedlichen Windungsverhältnisse.

Schwarzer stromkompensierter Datenleitungsfilter wird aus zwei Perspektiven gezeigt

Die WE-CNSA Serie ist ein stromkompensierter Datenleitungsfilter. Diese Serie bietet eine hohe Gleichtaktrauschunterdrückung bei hohen Frequenzen und ein niedriges RDC-Design. Damit eignet sich die WE-CNSA für Anwendungen im Bereich Fahrzeug-Infotainment, Flex ray und Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen.

Schwarze SMT-Speicherdrossel wird aus drei Perspektiven gezeigt

Die WE-XHMA ist eine SMT-Speicherdrossel mit kompakter Bauweise und hoher Strombelastbarkeit. Die Flachdrahtspule sorgt für geringe Kupferverluste, das Komposit-Kernmaterial ermöglicht hohe Sättigungsströme. Die WE-XHMA ist ideal für die Anwendung als DC/DC-Wandler für Hochstromversorgungen oder FPGA geeignet.