Design and Solutions

Wir unterstützen Sie auf dem Weg von der Idee zum Produkt

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.

In den verschiedenen Phasen der Produktentwicklung unterstützen wir Sie sehr gerne gemäß unserem Motto „more than you expect“ mit all uns zur Verfügung stehenden Ressourcen und Wissen.

Egal ob Sie Unterstützung bei der Bauteilauswahl oder beispielsweise im Bereich EMV benötigen – wir haben die Spezialist:innen, die mit Ihnen zusammen die optimale Lösung erarbeiten. Auch mit unserer umfangreichen Laborausstattung unterstützen wir Sie sehr gerne auf dem Weg zum perfekten Produkt.

Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns unter eisos-d&s@we-online.com oder über unser Kontaktformular

GEMEINSAM DEN WEG ZUM ERFOLG GESTALTEN

Ihre Idee? Unsere Lösung!

Abbildung des Design und Solution Prozesses in einer Grafik

Konzept

2 Personen schütteln sich die Hände

Uns als Unternehmen ist es wichtig Ihnen stets eine persönliche und optimale Beratung zur Seite zu stellen. Dies gelingt uns durch eine Vielzahl an Ansprechpartnern im Außendienst, die sie sowohl lokal als auch global immer gerne unterstützen.

Wir bieten Ihnen folgende Servicedienstleistung:

  • Persönliche Verkaufsunterstützung vor Ort
  • Weltweite technische Unterstützung
Lorandt hält unsere Produkte in den Händen und sieht sie sich an

Mit unseren kostenlosen Design Tools und Bauteilbibliotheken erleichtern wir Ihnen die Auswahl die passenden Produkte und Technologien für Sie zu finden und stellen Ihnen nützliche Hilfsmittel zur Verfügung.

  • Referenzdesigns der führenden IC-Hersteller
  • #askLorandt für Unterstützung beim Elektronikdesign
  • Web-Chat
Entwickler hält eine grüne Platine in der Hand und telefoniert

Wir unterstützen Sie gerne bei der optimalen Auswahl der für Sie relvanten Bauteile. In Zusammenarbeit mit uns können wir Ihre BOM bestmöglich auswerten und Ihnen eine passende Empfehlung aussprechen.

Wir bieten folgende Servicedienstleistungen:

  • Optimierung
  • Performance Check
Frau sitzt mit Notizblock vor dem Laptop

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einem der zahlreichen Seminare der Würth Elektronik, über zentrale und aktuelle Themen der Elektronik-Branche zu informieren. Diese werden mit verschiednen Partner organisiert. Unsere Seminare sind mit praxisbezogenen Inhalten gefüllt und von Ingenieuren und Technikern für Ingenieure und Techniker konzipiert, um Ihnen wertvolle Hilfestellung bei der Design-Entwicklung zu geben.

Eine Übersicht der nächsten Seminartermine finden Sie auf unserer Eventseite

Design und Entwicklung

Tisch, auf dem Platinen, Design Kits und Evaluation Boards liegen
  • Layout-Überprüfung
  • Filterunterstützung
  • Komponentencheck

Für weitere Fragen können Sie uns gerne über unser Kontaktformular kontaktieren. 

Bei der Intergaration unserer Power Module möchten wir sie best möglich als Unternehmen unterstützen. 

Folgende Servicedienstleistungen bieten wir Ihnen:

  • Performance Check
  • Design & Layout Überprüfung
  • Thermisches Design
  • EDA Referenzdesign Modelle

Die Würth Elektronik bietet Ihnen neben den WE-MCA Antennen einen entwicklungsbegleitenden Antennen Service. Wir unterstützen Sie gerne von der Antennenauswahl über die Antennenplatzierung bis hin zur Antennenanpassung- und charakterisierung. 

Wolllen Sie mehr über das Thema erfahren: 

  • Antennenanpassung und -charakterisierung
  • Simulation

Wir bieten Ihnen für den Aufbau einer Funk- oder Sensorapplikation ein breites Fachwissen und passende Design-In Tools, um einen enormen Zeitaufwand in der Entwicklung zu vermeiden. Als Partner für Funktechnologien und Sensorik stehen wir Ihnen gerne mit unserem technischen Support zur Verfügung.

  • Kundenspezifische Firmware
  • Unterstützung bei der Zertifizierung

Sie benötigen Support oder Beratung beim Einsatz unserer elektromechanischen Komponenten?

Wir unterstützen Sie gerne in folgenden Bereichen:

  • Layout Unterstützung
  • Unterstützung bei Fragen zu Lötverfahren und Prozessen
  • Hilfestellung beim Einsatz unserer Coaxialsteckverbinder in Ihrem HF Projekt

WE Plus ermöglicht der Würth Elektronik die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden.

Profitieren Sie von Services wie:

  • Tintenstrahlbedruckung
  • Farbkodierung von Terminal Blocks mit Zugfedersystem
  • Vorbereitung für die Automatenbestückung
  • Entfernen einzelner Pins
  • Assemblierung modularer Terminal Blocks
  • Zuschneiden
  • Kodierung

Dabei bieten wir als besonderen Service, dass kleinere bis mittlere Stückzahlen innerhalb weniger Tage verfügbar sind und komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. So stellen eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden. 

Mit Find Your Engineer bietet die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG einen Service, um Sie bei der Entwicklung kompletter Systeme oder Produkte zu unterstützen. Wir vermitteln Ihnen Kontakte zu Expert:innen aus den Bereichen Hard- und Softwareentwicklung, Layout, EMS und EMV-Lösungen, mit denen wir in regelmäßigem Kontakt stehen.

Prototypen und Tests

Person sitzt im dunklen Labor und misst eine elektrische Anwendung

Als Spezialist im Bereich der passiven Bauelemente mit langjähriger Erfahrung in der Durchführung von Kundenschulungen im Themengebiet der elektromagentischen Verträglichkeit, verfügt die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG über umfassend eingerichtete EMV-Labore ausgestattet mit Vollabsorberkammer und Schirmräumen in Waldenburg und München. Die Prüfplätze in den EMV-Laboren stellen wir unseren Kunden zu entwicklungsbegleitenden Prüfungen zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen Dienstleistungen:

  • Pre-Compliance-EMV-Debugging
  • Haushalts- und Industrieanwendungen
  • Lokale Unterstützung

Laden Sie sich unsere Broschüre zum EMV-Labor in Waldenburg hier herunter. 

Mit unserem Angebot für Umwelt- und Lebensdauersimulationstests tragen wir dazu bei, unsere Produktqualität auf hohem Niveau zu halten. Darüber hinaus streben wir es an, unsere Produktqualität zu verbessern, um den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden.

  • Klimatest
  • + CT (Röntgen)-Inspektion
Klimatest Vibrationstest
  • Temperaturbereich -70°C - +180°C
  • Max. Änderungsgeschwindigkeit 3K/min
  • Max. Testobjektgröße 800 x 950 x 650 mm
  • Max. 6 kHz
  • Max. 170g

Digitalmikroskopie

Ultraschall Mikroskopie Materialanalyse Computertomographie 3D-Scanner Zug-Test
  • Bis 5000-fache Vergrößerung
  • 54 Megapixel 3CCD
  • 3D Vermessung (max. Auflösung 0,1 µm)

 

  • 0,5 µm Auflösung
  • Scangeschwindigkeit max. 1000mm/s
  • Auflösung 0,01 mg
  • Max. Geweicht 220g
  • 2D & 3D Bilder
  • Max. Bauteilgröße: 800 x 500 mm (H x Ø)
  • Max. Bauteilgewicht 2 kg
  • Max. Auflösung < 0,4µm (abhängig von der Bauteilgröße)
  • Max. Objektgröße 230 mm
  • Auflösung: max. 1 µm
  • Max. 10 kN
  • Max. Arbeitsbereich 1256 mm
  • Geschwindigkeit 0,001 – 3000 mm/min

Neben der Auswahl von Komponenten bieten wir kundenspezifische Unterstützung in verschiedenen Entwicklungsphasen von ersten Prototypen bis hin zur Charakterisierung fertiger Module an.
Dabei greifen wir auf langjährige Erfahrung in der Lichtmesstechnik in unserem ausgestatteten Lichtlabor (EPA) zurück, welches nach IEC 61340-5-1 und ANSI/ESD S20.20 zertifiziert ist.

Wir bieten Ihnen folgende Dienstleistungen:

  • LED- und Modulmessungen gemäß CIE 127:2007 Standard mit
    • Instrument Systems Integration Spheres ISP250 and ISP1000
    • Instrument Systems Spectrometers CAS140CT and CAS140D
  • Strahlendaten für alle optischen Designprogramme mit Opsira Nahfeldphotogoniometer gonio 2pi
  • Optische Simulationen mit Ansys Zemax OpticStudio
  • 2D Farb- und Leuchtdichtemessungen mit LumiCam 2400B Advanced
  • Prüfung des Temperaturanstiegs
  • Crimpauszugstest
  • Einschaltstromprüfung
  • Schnelles Prototyping digital 24/7 
  • Hardware von der Idee bis zur Inbetriebnahme in wenigen Tagen

Kundenspezifische 3D Druck Lösungen

Mit unserem 3D Druck bieten wir Optionen für spezielle Kundenwünsche, die mit konventioneller Fertigung nicht möglich sind, zum Beispiel:

  • Funktionsprototyping für Design-Iterationen
  • Konzeptnachweise
  • Demonstratoren für Kunden
  • Spezielle Projekte
  • Gehäuse, ESD-Gehäuse
  • Vorrichtungen und Lehren
Technologie FDM Technologie SLA Technologie DLP
  • Bauraum: max. 350 x 250 x 350 mm
  • Material PLA, ABS, PVA
  • Bauraum: max. 145 x 145 x 185 mm
  • Material high temp, riged tough, clear, flex
  • Bauraum: max. 82 x 46 x 75 mm
  • Material: open material system

Kundenspezifische Taster-Stößel

Egal ob fertige Zeichnung oder lediglich Ihre erste Idee – wir realisieren zusammen mit Ihnen ein perfektes Vorserien- Testprodukt mit folgenden Parametern:

  • Material Polyamid (PA12)
  • Farbe Grau
  • Maximalmenge 10 Stück. 

Produktion und After Sales Service

Männer im beratenden Gespräch im Besprechungsraum

Mit MyWE haben Sie alle Vorgänge im Blick, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Sie können schnell und einfach auf alle relevanten Daten zugreifen, Angebote anfragen und Bestellungen auslösen und Sendungen nachverfolgen.

Zu einem ganzheitlichen Service stehen Ihnen unsere Bestell- und Liefersysteme zur Verfügung. Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam die bestehenden Prozesse und beraten mit Ihnen die kritischen Stellen. Unsere eiSupply Experten erarbeiten mit Ihnen gemeinsam einen für Sie individuellen Prozess. Damit ermöglicht Ihnen eiSupply eine maximale Verfügbarkeit bei einem optimierten Lagerbestand.  

Wir bieten Ihnen folgende Dienstleistungen:

* Verfügbar in ausgewählten Ländern

Innerhalb der Würth Elektronik werden ESD empfindliche Produkte vertrieben, die eine besonders behandelt werden müssen. Deshalb legt die Würth Eelktronik einen besonderen Wert darauf, dass die Mitarbeitenden indiviuelle für den Umgang mit ESD Produkten geschult werden, um den Ausfall von Komponenten und damit verbundene Ausfälle von Geräten, Systemen und Anlagen zu vermeiden. 

Daher gibt es folgend die Anleitung zur Handhabung von ESD Produkten:

  • Schulung für die Handhabung

Die Würth Elektronik verfolgt eine Servicephilosophie, die sich durch eine partnerschaftliche Beratung und Begleitung des Kunden durch den gesamten Produktlebenszyklus auszeichnet. Gestaltet wird diese Partnerschaft durch unsere Vertriebsmitarbeitenden, die im engen Austausch mit Ihnen stehen, ganz gleich ob es um die konkrete Auswahl der besten Bauelemente oder den dafür essentiellen Wissenstransfer geht.

Die gesamte Beziehung ist auf unseren Anspruch ausgerichtet, die Erwartungen unserer Partner zu übertreffen: „MORE THAN YOU EXPECT“.