Anfrage zu kundenspezifischen vibrationsfesten Kondensatoren

Übersicht

Vibrationsfeste Lösungen sind für alle SMD-Versionen von Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren erhältlich.

 

Technische Spezifikation:

  • Testbedingungen über der Anforderungen der IEC (Norm 60384)
  • Beschleunigung 30g (300m/s2)
  • Amplitude 0,75mm
  • Frequenzbereich 10 Hz bis 2 kHz
  • Dauer: 12 Stunden (4 Stunden pro Achse)