Mix and Match Tool

Auswahl von Wireless Power Spulen

Ihr Tool zum Finden der optimalen Spulenkombination für Ihre Wireless Power Anwendungen

Nutzen Sie das übersichtliche Mix and Match Tool, indem Sie Ihren Receiver und Transmitter in der Tabelle auswählen.

Durch Klick auf den ausgewählten Punkt werden Sie direkt auf unsere Online-Simulationssoftware REDEXPERT weitergeleitet und erhalten detaillierte Informationen zum ausgewählten Spulenpaar.

Bei Auswahl der Artikelnummern erfolgt eine Weiterleitung zum jeweiligen Produkt in den Online Shop.

Mix and Match Tabelle

Mix and Match Tabelle

Die Verwendung der gleichen WPT-Spulenkomponente auf beiden Seiten des Senders (TX) und des Empfängers (RX) wird empfohlen, um eine optimale Größenanpassung und beste Effizienz zu erzielen. Aufgrund von Geräteeinschränkungen sind jedoch häufig unterschiedliche WPT-Spulenkonstruktionen auf der TX- und RX-Seite erforderlich, und diese Tabelle ist ein Leitfaden für kompatible Spulen.

Beachten Sie, dass diese Tabelle auf Messungen mit der im Qi-Standard beschriebenen Methodik basiert, mit einem Abstand zwischen den Spulen von 3.4 mm und ohne X-Y-Fehlausrichtung. Grün bedeutet, dass unter diesen Bedingungen erfolgreich Strom übertragen wurde; Für kleinere Trennungen könnte eine Amber-Kombination in Betracht gezogen werden. Andere Kombinationen könnten für eine proprietäre WPT-Lösung in Betracht gezogen werden, wenn Qi keine Anforderung ist.