SKW-Stecksystem schafft Freiheiten im Baugruppendesign

Einfach, reversibel und platzsparend

Getriebebau NORD nutzt SKEDD-Technologie von Würth Elektronik ICS

Für zwei Varianten der NORDAC LINK Feldverteilerserie, einem Antrieb für dezentrale Installationen, war Getriebebau NORD auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Leiterplattenkontaktierung von der Rückseite. Eine Einzelader-Kontaktierung kam aufgrund des zu hohen Aufwands einer Neukonzeptionierung des Produkts für NORD nicht infrage.

Mit Hilfe der SKEDD Direktstecktechnologie von Würth Elektronik ICS wurde die ursprüngliche Idee der rückseitigen Kontaktierung realisiert.

Vorteile des SKEDD Stecksystems:

  • Wegfall des aufwendigen Lötprozesses und des Sockels
  • SKW-Steckverbinder als flexible Lösung zur beidseitigen reversiblen Kontaktierung über eine Steckverbindung
  • Mehr Freiheit für Produktdesigner
  • Einfache und zuverlässige Alternative zur Löt- und Einpresstechnik

NORDAC LINK-Frequenzumrichter SK 250E-FDS offen mit SKW-Steckverbinder 2-polig, 4-polig, SKEDD-Kontakte K98104-AG

NORDAC LINK-Frequenzumrichter SK 250E-FDS offen mit SKW-Steckverbindern

SKEDD-Technologie

SKEDD-Technologie

Die SKEDD-Technologie ist eine Verbindungstechnologie, bei der Steckverbinder und Bauteile direkt und werkzeuglos mit der Leiterplatte verbunden und wieder gelöst werden können. Somit bietet sie eine einfache und zuverlässige Alternative zu anderen Leiterplattenverbindungstechnologien.

Erfahren Sie mehr über die SKEDD-Technologie

Kontaktierung einer Leiterplatten mit der SKEDD-Technologie

Weitere erfolgreich umgesetzte Projekte

  • Zwei Schaltschränke zu einer Zentralelektrik vereint

    Für den Terra Felis 3, einen Rübenreinigungslader, entwickelte Würth Elektronik ICS eine Zentralelektrik, die in ihrer Funktion und Übersichtlichkeit neue Maßstäbe setzt. 

  • Eine smarte Box für schlankere Kabelbäume

    Unser Referenzprojekt zeigt, wie wir drei verschiedene Varianten der REDline Power Box Hybrid mit kundenspezifischen Leiterplatten entwickelt haben.

  • Würth Elektronik ICS stattet Komatsu-Radlader aus

    Mit individuell entwickelten Lösungen von Würth Elektronik ICS wertete Komatsu die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität seiner Produkte auf.

  • Anpassbar an Standards in aller Welt

    Für Ambulanzfahrzeuge gelten in verschiedenen Ländern verschiedene Vorgaben. Um die jeweiligen Anforderungen optimal zu erfüllen, rüstet der renommierte Hersteller B.A.U.S. AT seine Rettungswagen für den internationalen Markt mit Stromverteilern und Displays von Würth Elektronik ICS aus.