Programmierbare Lösung zur Stromversorgung
Die CAN Box 8FR-6 ist eine programmierbare Steuerung zur Stromverteilung für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge. Sie ermöglicht die Stromversorgung mehrerer Verbraucher und kann außerdem zur Steuerung von Funktionen eingesetzt werden.
Alle Ausgänge sind mit einer Strommessung ausgestattet. Die Relais bieten eine digitale Rückmeldung jedes Ausgangs (NO/NC), was eine Diagnose defekter Sicherungen oder die Überwachung des Relaiszustands ermöglicht.
Sie können die CAN Box 8FR-6 mit dem WEcontrol Designer programmieren. Diese IEC61131-3-konforme Programmierumgebung bietet eine Vielzahl von SPS-Funktionalitäten, Software-Simulation und Online-Debugging über CAN.
Betriebstemperatur |
-40 °C bis 70 °C (keine volle Last bei 85°C) |
---|---|
Lagertemperatur |
-40 °C bis 85 °C |
IP Schutzklasse |
IP64 (staubdicht / spritzwassergeschützt) |
Betriebsspannung |
12 V oder 24 V (Relais) 9 – 32 V High Sides |
Max. Schaltstrom |
Sicherungen / Relais: 15 A / Ausgang |
Max. Dauerstrom |
55 A bei 70 °C |
Steckverbinder |
1 x Powerelement M6 |
Abmessungen |
167 x 142 x 74 mm |
Gewicht | ~470 g unbestückt |
Prozessor | NXP K10 Cortex M4 32 bit |
Taktfrequenz | 120 MHz |
Flash | 512 kB |
RAM | 128 kB |
FRAM | 2 kB |
Varianten |
Bestellnummer WE ICS |
---|---|
CAN Box 8FR-6 (ohne Relais und Sicherungen) mit Strommessung an Relais, nicht programmiert |
ICS-103794 |
CAN Box 8FR-6 (10 A Sicherungen, 12 V Relais) mit Strommessungen an Relais, nicht programmiert |
ICS-103792 |
CAN Box 8FR-6 (10 A Sicherungen, 24 V Relais) mit Strommessung an Relais, nicht programmiert |
ICS-103793 |
CAN Box 8FR-6 (kundenspezifische Bestückung und Programmierung) | Auf Anfrage (Kontaktieren Sie uns) |
Lernen Sie in nur wenigen Minuten die technischen Features der CAN Box 8FR-6 kennen!
WEcontrol Designer ist die neue fortschrittliche Programmierumgebung von Würth Elektronik ICS. Das Set leistungsfähiger Text- und Grafikeditoren für IEC-61131-3-Sprachen unterstützt folgende Programmiertypen:
Zum Herunterladen der WEcontrol Designer Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Programmieren Sie Ihre gewünschten Funktionen eigenständig mit Hilfe unseres Software-Entwicklungstools WEcontrol Designer und Try & Buy Kit.
Fragen Sie hier Ihr Try & Buy-Kit an.
Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Programmierung, Softwareentwicklung, Schulung Ihrer Mitarbeiter sowie dem After-Sales-Service. In der Serienphase können wir die CAN Box 8FR6 mit den gewünschten Funktionen programmiert liefern.
Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Beratungstermin.