ICS Headerbild CDM A16

CDM-A16

CDM-A16

CDM-A16

Steckbares Modul für erweiterte Steuerungs- und Diagnosefunktionen

Thumbnail ICS Tech Talk – Control & Diagnostic Module CDM-A16

Das CDM-A16 Modul ist eine steckbare Steuerung für Stromverteilungssysteme in Fahrzeugen und erweitert diese um programmierbare Steuerungs- und Diagnosefunktionen.

Das Modul bietet bis zu 16 Kanäle für die Überwachung des Sicherungsstatus und die Aktivierung der Relais. Die Peak-and-Hold-Funktion reduziert die Wärmeentwicklung in der Relaisspule und verlängert so die mögliche Betriebszeit.

Die vertikale Bauweise des Moduls reduziert den benötigten Platzbedarf und ermöglicht so die Integration zusätzlicher Relais und Sicherungen in das Stromverteilungssystem.
 

Funktionen:

  • Sicherungsüberwachung und Relaissteuerung mit Peak-and-Hold-Funktion
  • CAN-Kommunikation mit mehreren Bussen, die Gateway-Funktionalität ermöglichen (J1939, RAW-CAN-Bus-Protokolle) 
  • Logische Verarbeitung von Fahrzeugfunktionen, programmiert mit WEcontrol Designer, einer IEC61131-3-Programmierumgebung (FBD, ST, SFC, etc.)
  • Sensormanagement (Strom, Temperatur, etc.) mit 5-V-Versorgung und Sensorerfassung über 8 analoge Eingänge
  • Direkte Laststeuerung über 4 digitale Ausgänge (2 A / PWM)

 

 

 

Datenblatt öffnen

 

Der Weg zu Ihrem eigenen System

Die CDM-A16 Steuerung lässt sich einfach in jeden Stromverteiler integrieren. Wir unterstützen Sie gerne auf dem Weg zur idealen Lösung für Ihre Anwendung, sowohl bei der Hardwareentwicklung als auch bei der Softwareerstellung.  
 

  • Teilen Sie uns Ihre Schaltpläne und Softwareanforderungen mit.
  • Wir zeigen Ihnen eine optimale Lösung auf Basis unserer REDline Power Boxes Plattform oder entwickeln ein kundenspezifisches Stromverteilungssystem für Sie.
  • Gemeinsam integrieren wir die Steuerung und Systemdiagnosefunktionen in Ihren Schaltplan.
  • Sie erhalten Ihre maßgeschneiderte Lösung für die intelligente Stromverteilung mit CAN-Diagnosefunktionen und können nun Ihr System überwachen.

Daten und Fakten zu CDM-A16

Technische Daten

Gehäuse Standard CDM-A16
Steckverbinder

EDAC Slide-in 50 Pins

2 x Powerelemente
Abmessungen

97.7 x 25.3 x 52 mm

(inkl. Montagematerial)
Betriebstemperatur -30°C bis 85°C
Lagertemperatur -40°C bis 85°C
IP Schutzklasse IP 20
Betriebsspannung 9 bis 32 V
Vorsicherung (empfohlen) 10 A Hauptversorgung
Stromverbrauch In Aktivzustand (kein Output) < 70 mA
Schlafmodus < 2 mA
Prozessor NXP S 32K  Cortex M4 32 bit
Taktfrequenz 80 MHz
Flash 2 MB
RAM 256 kB
FRAM  2 kB

 

Bestellinformationen

ICS-104558 CDM-A16 (1) 8x5V 5Vref
ICS-104559

CDM-A16 (2) 4x5V 4x32V 5Vref

ICS-104560 CDM-A16 (3) 8x32V no5Vref
ICS-104561

CDM-A16 (4) 8x10V no5Vref

ICS-104562

CDM-A16 (5) 2x5V 6x32V 5Vref

ICS-104563 CDM-A16 (6) 4x10V 4x32V no5Vref
ICS-103006

CDM-A16 (7) 2x5V 2x10V 2x16V 2x32V 5Vref

ICS-104925 REDline Power Box Twin mit CDM-A16 Modul 

 

Programmierung mit dem WEcontrol Designer

ICS CDM-A16 WeCabin Designer mit Laptop

WEcontrol Designer ist die neue fortschrittliche Programmierumgebung von Würth Elektronik ICS. Das Set leistungsfähiger Text- und Grafikeditoren für IEC-61131-3-Sprachen unterstützt folgende Programmiertypen:

  • Sequenzielles Flussdiagramm (SFC)
  • Funktionsblockdiagramm (FBD)
  • Kontaktplan (KOP)
  • Strukturierter Text (ST)

 

Der WEcontrol Designer bietet zusätzlich eine breite Palette von Funktionen wie:

  • Sichere und optimierte Applikationserstellung
  • Simulation und Online-Datenzugriff / Änderung über den CAN-Bus
  • Automatisierte Sprachkonvertierung
  • Benutzerdefinierte Funktionsblöcke (UDFB) für spezifische / sich wiederholende Funktionen
  • Grafische E/A-Zuordnung und -Konfiguration
  • Automatisierte HTML-Dokumentation des Projekts
  • Import der CAN-Kommunikationsdatenbank von Vektor- und Peak-Systemen
  • Einfache Erstellung von grafischen Debug-Schnittstellen (basierend auf der Anwendung)
  • Für Supportanfragen steht Ihnen unser Product Support Ticketing System zur Verfügung. Unsere FAE‘s werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten.

 

Zum Herunterladen der WEcontrol Designer Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Service

ICS WE Control Designer CDM-A16

Eigenständige Programmierung

Programmieren Sie Ihre gewünschten Funktionen eigenständig mit Hilfe unseres Software-Entwicklungstools WEcontrol Designer und Try &amp; Buy Kit.

Fragen Sie hier Ihr Try & Buy-Kit an.

Mitarbeiter zeigt anderen die CAN Box 8FR6 auf einem Tablet

FAE-Unterstützung

Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Programmierung, Softwareentwicklung, Schulung Ihrer Mitarbeiter sowie dem After-Sales-Service. In der Serienphase können wir das CDM-A16 Modul mit den gewünschten Funktionen programmiert liefern.

Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Beratungstermin.

Wissenswertes zu unseren Steuerungen

  • Vorder- und Rückseite der CAN Box 8FR6

    Programmierbare Lösung zur Stromverteilung

    Die CAN Box 8FR-6 ist umfassend programmierbar und bietet eine Vielzahl von Diagnosemöglichkeiten. Zusammen mit dem neuen Produkt stellt Würth Elektronik ICS auch die neuen Software-Tools WEcontrol Designer und WE Flasher vor.

  • Produktbild zweier ICCS CAN Controller

    Leistungsstarke Steuerungen für Fahrzeugfunktionen

    Die ICCS Steuerungen sind Lösungen zur Steuerung von Standard- und Komfortfunktionen. Zwei neue Module erweitern die Produktfamilie dieser intelligenten Steuerungen, die eigenständig oder als Erweiterung eines bestehenden CAN-Netzwerks eingesetzt werden können.

  • CAN Box 8FR6 auf rotem Hintergrund mit weißer Tech Talk Sprechblase

    ICS TECH TALK - CAN Box 8FR-6

    Die CAN Box 8FR-6 ermöglicht die Versorgung der Verbraucher in den Fahrzeugen in Kombination mit der Steuerung der Funktionen in einer sehr kompakten Bauweise. Einfache Anbindung an die Kommunikationsnetze, vielfältige Diagnosemöglichkeiten und hohe Anpassungsfähigkeit sind nur einige der Vorteile dieses Produktes. Klicken Sie hier und schauen sich unseren ICS TECH TALK zur CAN Box 8FR-6 an.