Produktbild ICCS CAN Interface 48P

ICCS CAN Interface 48P

ICCS CAN Interface 48P

Entdecken Sie die Möglichkeiten

Mit seinen bis zu 24 x 2 A Eingängen kann das ICCS CAN Interface 48P ein breites Spektrum an Möglichkeiten abdecken und eignet sich besonders für mobile Anwendungen. Die hohe Anzahl konfigurierbarer Ein- und Ausgänge macht es außerdem zum perfekten Modul bei Erweiterungen bestehender CAN-Bus Systeme. Grafisch programmierbare Steuerungen erlauben Ihnen aber auch die Nutzung als selbständige Module, die hervorragend auf einer Zentralelektrik montiert werden können.

Datenblatt öffnen

Anwendungsbeispiele

  • Steuereinheit für Zentralelektriken
  • Sicherungsüberwachung und Relaisansteuerung
  • Ausgangs- und Eingangserweiterung
  • Anbindung binärer und analoger Sensorik über CAN-Bus

Daten und Fakten zum ICCS CAN Interface 48P

Allgemeine Informationen

Betriebstemperatur

 -40 °C bis +85 °C (keine Volllast bei 85 °C)

Betriebsspannung

9 bis 30 V DC Vsupply

Stromaufnahme max. 40 mA
Ruhestromaufnahme 500 μA

Schutzgrad

IP54

Gewicht

~ 155 g

Abmessungen

76 x 116 x 15 mm

Bestellinformationen

Bezeichnung

Bestellnummer WE ICS

ICCS CAN Interface 48P (unprogrammiert) 
Modul mit Software Bootloader

ICS-100596

ICCS CAN Interface 48P+ (unprogrammiert)
Modul mit Software Bootloader
ICS-102013

Programmierung

Entwickler programmiert mit dem Software-Tool ICCS SDK Plus

ICCS SDK Plus

Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.

Das Tool ermöglicht Ihnen: 

  • visuelle Programmierung auf Basis der Eagle-Software von Autodesk
  • Programme auch in C-Sprache zu erstellen
  • die programmierten Funktionen an den ICCS CAN Controller über USB-to-CAN-Adapter von Peak zu übertragen
  • Bootloader- und Flasher-Funktion für Software-Updates über CAN-Bus

Wichtige Hinweise

Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.

  • Die Erstellung der Programme in der Programmiersprache C ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.
  • Für Supportanfragen steht Ihnen unser Product Support Ticketing System zur Verfügung. Unsere FAE‘s werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten.

Zum Herunterladen der ICCS SDK Plus Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Komponenten des Try & Buy Kits "ICCS SDK Plus" auf einem Tisch

Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?

Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?

Unser Service für Sie

  • Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten Steuerung 
  • Wir konfigurieren die Steuerungen mit einfachen Funktionen oder erstellen komplette Programme für Sie 
  • Wir schulen Ihre Mitarbeiter in Software, Programmierumgebung, CAN Protokoll, etc. 
  • Wir stellen Ihnen Hard- und Software als Try & Buy Kit für drei Monate kostenlos zur Verfügung
  • Auf Wunsch liefern wir in der Serienphase ICCS-Steuerungen bereits mit der gewünschten Funktion programmiert 
Mitarbeiter erklärt Kundin Details zu einer Steuerung