Produktbild ICCS Micro CAN

ICCS Micro CAN

ICCS Micro CAN

Maximale Freiheit in der grafischen Programmierung

Überlastsichere Highside-Leistungsausgänge mit PWM-Möglichkeit oder Wechselrelais-Ausgang? In der ICCS Micro CAN-Reihe haben Sie die Wahl. Die Module sind selbständig oder als Erweiterungen zu bestehenden CAN-Systemen einsetzbar.
Binäre Schaltinformationen und analoge Spannungen können als Eingangssignale erfasst und verarbeitet werden.

Datenblatt öffnen
 

Anwendungsbeispiele

  • Kompakte, grafisch programmierbare Steuerung für mobile Anwendungen
  • Ausgangserweiterungen
  • Eingangserweiterungen
  • Anbindung binärer und analoger Sensorik über den CAN-Bus

Daten und Fakten zum ICCS Micro CAN

Allgemeine Informationen

Betriebstemperatur

 -40 °C bis +85 °C

Betriebsspannung

9 bis 30 V DC (Highside-Version)

12 oder 24 V DC (Relais-Version)

Stromaufnahme 30 mA

Schutzgrad

IP 53

Gewicht

~35 g (Highside), ~45 g (Relais)

Abmessungen

30 x 30 x 40 mm

Bestellinformationen

Bezeichnung

Bestellnummer WE ICS

Micro CAN ICCS S1 9-30 V 2 x HS PWM + OC

ICS-101036

Micro CAN ICCS S2 12 V + OC

ICS-100513

Micro CAN ICCS S3 12 V

ICS-98027

Micro CAN ICCS S2 24 V + OC

ICS-100478

Micro CAN ICCS S3 24 V

ICS-100869

Micro CAN ICCS S3 24 V + 
CAN Abschlusswiderstand 120 Ω

ICS-100950

Programmierung

Entwickler programmiert mit dem Software-Tool ICCS SDK Plus

ICCS SDK Plus

Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.

Das Tool ermöglicht Ihnen: 

  • visuelle Programmierung auf Basis der Eagle-Software von Autodesk
  • Programme auch in C-Sprache zu erstellen
  • die programmierten Funktionen an den ICCS CAN Controller über USB-to-CAN-Adapter von Peak zu übertragen
  • Bootloader- und Flasher-Funktion für Software-Updates über CAN-Bus

Wichtige Hinweise

Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.

  • Die Erstellung der Programme in der Programmiersprache C ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.
  • Für Supportanfragen steht Ihnen unser Product Support Ticketing System zur Verfügung. Unsere FAE‘s werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten.

Zum Herunterladen der ICCS SDK Plus Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Komponenten des Try & Buy Kits "ICCS SDK Plus" auf einem Tisch

Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?

Sie möchten Programme für ICCS CAN Steuerungen selbst erstellen?

Unser Service für Sie

  • Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten Steuerung 
  • Wir konfigurieren die Steuerungen mit einfachen Funktionen oder erstellen komplette Programme für Sie 
  • Wir schulen Ihre Mitarbeiter in Software, Programmierumgebung, CAN Protokoll, etc. 
  • Wir stellen Ihnen Hard- und Software als Try & Buy Kit für drei Monate kostenlos zur Verfügung
  • Auf Wunsch liefern wir in der Serienphase ICCS-Steuerungen bereits mit der gewünschten Funktion programmiert 
Mitarbeiter erklärt Kundin Details zu einer Steuerung