Damit nur so viel fließt wie nötig
ICCS PropCAN sind grafisch frei programmierbare SPS zur Ansteuerung von Proportionalmagneten. Über einen pulsweitenmodulierten Ausgang (PWM) des PropCAN wird ein Proportionalventil angesteuert. Eine integrierte Strommessung erfasst den Ventilstrom und kann entsprechend geregelt werden.
Zusätzlich zur Ventilregelung können Sie:
Anwendungsbeispiele
Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.
Das Tool ermöglicht Ihnen:
Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.
Zum Herunterladen der ICCS SDK Plus Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.