Produktbild Micro ICCS

Micro ICCS

Micro ICCS

Programmierbare Steuerungseinheiten in Relaisbauform

Micro ICCS sind kleine, programmierbare Steuerungseinheiten in Form eines Relais mit neun Pins, die über einen neunpoligen Relaissockel an die Leiterplatte angeschlossen werden können.

Dank MSP430 16 Bit Mikroprozessor mit Flash Technologie eignen sie sich für Funktionen wie Spannungs- oder Frequenzüberwachung mit

  • analogem Eingang
  • drei digitalen Eingängen
  • bis zu zwei High-Side-Leistungsausgängen (alternativ einem Relais-Ausgang)
  • einem Open Collector-Ausgang für Signale bis max. 2 W

 

Datenblatt öffnen

Produktbild Micro ICCS ohne Hülle

Daten und Fakten zum Micro ICCS

Allgemeine Informationen

Betriebstemperatur

 -40 °C bis +85 °C

Grenzdauerstrom

10/15 A (Ö/S)

Ruhestrom

250 µA

Schutzgrad

IP 53 (für Versionen ohne Potentiometer)

IP 65 mit spezifischem IP Sockel

e1 Zulassung

03 3218

Abmessungen

30 x 30 x 40 mm

Schaltbild Micro ICCS
  • Varianten S3 und S4: Relaiskontakte sind potentialfrei und können DC Spannung schalten
  • In einigen Ausführungen ersetzt ein eingebauter Potentiometer den analogen Input (Pin 15 kann immer noch als digitaler Input ersetzt werden)

Bestellinformationen

Bezeichnung

Schaltbild Ausgänge

VCC

Bestellnummer WE ICS

Micro ICCS 9-30 V

S1 1 Highside

VCC pin 30 

ICS-94830

Micro ICCS 9-30 V

S1 2 Highside

VCC pin 30 

ICS-94831

Micro ICCS 9-30 V

S1 1 Highside und 1 Open Collector

VCC pin 30 

ICS-95918

Micro ICCS 9-30 V

S1 2 Highside und 1 Open Collector

VCC pin 30 

ICS-94832

Micro ICCS 9-30 V

S1 2 Highside und 1 Open Collector mit Potentiometer

VCC pin 30 

ICS-95882

Micro ICCS 12 V

S2 1 Relais

VCC pin 30 

ICS-94826

Micro ICCS 12 V

S2 1 Relais und 1 Open Collector

VCC pin 30 

ICS-94833

Micro ICCS 14 V

S2 1 Relais

VCC pin 30 

ICS-94827

Micro ICCS 24 V

S2 1 Relais und 1 Open Collector

VCC pin 30 

ICS-94834

Micro ICCS 12 V

S3 1 Relais

VCC pin 30 

ICS-95916

Micro ICCS 24 V S3 1 Relais VCC pin 30  ICS-95917
Micro ICCS 24 V S3 1 Relais mit Potentiometer VCC pin 30  ICS-95945
Micro ICCS 12 V S4 1 Relais VCC pin 15 ICS-94828
Micro ICCS 12 V S4 1 Relais und 1 Open Collector VCC pin 15 ICS-95914
Micro ICCS 24 V S4 1 Relais VCC pin 15 ICS-94829
Micro ICCS 24 V S4 1 Relais und 1 Open Collector VCC pin 15 ICS-95915

 

Spannungswächter - Frequenzwächter - Frei programmierbar

Chronogramm der Micro ICCS Spannungsüberwachung

Sicher ist sicher: Unter- oder überschreiten Verbraucher eine definierte Schwellenspannung, schaltet der Micro ICCS Spannungswächter diese an Klemme 15 ab. Standardwerte für 12 V Anwendungen sind 11,5 V / 12,5 V und für 24 V Anwendungen 23,5 V / 24,5 V. Die Zeitverzögerung ist ebenfalls möglich.

Die Bereichsüberwachung (Fensterkomparator) schaltet Verbraucher ein oder aus, wenn sich die Spannung in einem bestimmten Bereich befindet.

Passende Schaltbild: S1

Anwendungsbeispiele

  • Batterieüberwachung bei Ladebordwänden und Reisebussen
  • Analogüberwachung, z. B. Drucküberwachung

Micro ICCS - Schaltbild Frequenzwächter

Der Micro ICCS Frequenzwächter schaltet Verbraucher bei Über- und Unterschreiten einer frei wählbaren Frequenzschwelle zwischen 10 und 1.000 Hz ab – optional mit Verzögerungszeiten.

Die Zeittoleranz beträgt ±1ms. Das Ausschalten erfolgt über Klemme 15 (Invertierung möglich).

Passende Schaltbilder: S1 und S2

Anwendungsbeispiele

  • Automatikstart
  • Drehzahlmessung
  • Durchflussüberwachung

Micro ICCS sind auch für individuelle Funktionen mit folgenden Eigenschaften programmierbar:

  • ein analoger Eingang
  • drei digitale Eingänge
  • bis zu zwei High Side Leistungsausgängen (alternativ ein Relais Ausgang)
  • ein Open Collector Ausgang für Signale bis max. 2 W.

Anwendungsbeispiele

  • Steuerung der Klimaanlage
  • Impulsstabilisierung und –erweiterung
  • Vorheizen des Motors

Sie wollen weitere Anwendungsmöglichkeiten erfahren oder haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da.


Entwickler programmiert mit dem Software-Tool ICCS SDK Plus

Programmierung

Programmierung

In der Entwicklungsphase unterstützen wir Sie gerne bei der Erstellung von Programmen.

In der Serienphase liefern wir Micro ICCS bereits programmiert mit der gewünschten Funktion.

Wissenswertes zu unseren Steuerungen

  • Vorder- und Rückseite der CAN Box 8FR6

    Programmierbare Lösung zur Stromverteilung

    Die CAN Box 8FR-6 ist umfassend programmierbar und bietet eine Vielzahl von Diagnosemöglichkeiten. Zusammen mit dem neuen Produkt stellt Würth Elektronik ICS auch die neuen Software-Tools WEcontrol Designer und WE Flasher vor.

  • Produktbild zweier ICCS CAN Controller

    Leistungsstarke Steuerungen für Fahrzeugfunktionen

    Die ICCS Steuerungen sind Lösungen zur Steuerung von Standard- und Komfortfunktionen. Zwei neue Module erweitern die Produktfamilie dieser intelligenten Steuerungen, die eigenständig oder als Erweiterung eines bestehenden CAN-Netzwerks eingesetzt werden können.

  • Komponenten des Try & Buy Kits "ICCS SDK Plus" auf einem Tisch

    Programme für ICCS Steuerungen selbst erstellen?

    Nutzen Sie unsere beiden Try & Buy Kits "ICCS SDK Plus" und "WEcontrol Designer" und testen Sie Entwicklungstools drei Monate kostenlos und unverbindlich. Danach entscheiden Sie ob Sie das Kit zurücksenden oder behalten möchten.