Produktbild einer CAN-basierten LED Symbolanzeige mit 6 Symbolen

6 Way Symbol Cluster CAN

6 Way Symbol Cluster CAN

CAN-basierte Symbolanzeige mit 6 individuellen LED-Symbolen

Das 6 Way Symbol Cluster CAN ist ein Anzeigemodul mit individuell konfigurierbarem Frontend-Design. Seine sechs LED-Symbole werden über den CAN-Bus angesteuert. Darüber hinaus bietet das Modul einen digitalen Eingang und einen digitalen Low-Active-Ausgang, die beide ebenfalls über den CAN-Bus steuerbar sind. Die anwendungsspezifischen Symbole und Farben werden über eine individuell bedruckte Polyesterfolie realisiert.

Das CAN-basierte 6 Way Symbol Cluster kann mit dem WE Flasher Tool konfiguriert werden.

 

Datenblatt öffnen
 

Produktbild LED Symbolanzeige CAN (Rückansicht)

Daten und Fakten zum 6 Way Symbol Cluster CAN

Allgemeine Informationen

Steckverbinder

Micro Fit 6 Ways MPC3
Abmessungen 24 x 97 x 20 mm
Gewicht 21 g
Betriebstemperatur -30 °C bis 80 °C
Lagertemperatur -40 °C bis 85 °C
Schutzart vorne IP54/hinten IP00
Betriebsspannung 8 V bis 32 VDC
Vorsicherung 1 A (empfohlen)
Stromverbrauch (max.)

Alle LEDs aus: 25 mA

Alle LEDs an: 100 mA

Steuerungstyp Automotive
Hardwareübersicht 6 Way Symbol Cluster CAN

Verfügbare Varianten

Produktbezeichnung

Bestellnummer 

WE ICS

6 Way Symbol Cluster CAN - Demo Version F80838

Unser Service für Sie

Rundum-Sorglos-Paket durch erfahrene Experten

Wir bieten Ihnen:

  • Technische Beratung und Unterstützung durch unsere Vertriebsingenieure
  • Unterstützung bei der Programmierung durch unsere Field Application Engineers
  • Software-Schulungen für Ihre Mitarbeiter
  • After Sales Service

Fragen Sie uns an!

Mitarbeiter mit Telefonhörer am Ohr

Wissenswertes zu unseren HMI-Lösungen

  • Anzeigenmodul mit 6 LED Symbolanzeigen

    CAN-basierte Anzeige-Lösung für Ihr Fahrzeug

    Kompaktes, leicht zu integrierendes Anzeigemodul mit individuell konfigurierbarem Front-End-Design zur Anzeige von Fahrzeugsignalen oder Zusatzfunktionen.

  • Radlader von Komatsu mit Lösungen von Würth Elektronik ICS

    Multifunktionsdisplay für Komatsu-Radlader

    Der aktuelle Kompaktradlader WA100M-8 von Komatsu ist die erste Maschine des Herstellers, die mit Komponenten von Würth Elektronik ICS ausgestattet ist.

  • Mitarbeiter zeigt Kunde das Try & Buy Kit "WEcabin Display"

    Try & Buy Kit für die WEcabin Displays

    Sie möchten die Benutzeroberfläche für Ihre Displays selbstständig gestalten und testen? Mit unserem Try & Buy Kit "WEcabin Display" ist das möglich.