Produktbild eines 10-Zoll HMI Displays

WEcabin Display i10

WEcabin Display i10

Leistungsstark mit modernstem Prozessor

Das 10-Zoll-Display ist mit seinem Hochleistungsprozessor Quad Core ARM Cortex-A53 i.MX8M eine der leistungsstärksten HMI-Lösungen für mobile Maschinen auf dem Markt. Es verfügt über zwei Slots für die Expansion Module und kann dadurch um zusätzliche Funktionen erweitert werden. 

 

Datenblatt öffnen

Das WEcabin Display i10 gibt es als Ausführung mit und ohne Tasten. WiFi und Bluetooth sowie eingebaute Licht-, Beschleunigungs- und Temperatursensoren sind standardmäßig enthalten. Wie alle WEcabin Displays zeichnen sich die i10 durch hohe optische Performance und Konnektivität aus. 

Daten und Fakten zum WEcabin Display i10

Hauptmerkmale

Betriebsspannung 8 – 32 V
Umweltbedingungen Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C
Schutzklasse: IP66; für die Version ohne Tasten  vorne IP69K
Abmessung

255 x 193 x 51 mm (ohne Tasten)

300 x 220,5 x 52 mm (mit Tasten)

Gewicht

1,5 kg (ohne Tasten)

1,9 kg (mit Tasten)

Steckverbinder AMP SUPERSEAL 34-polig, 2 x 60-polige Anschlüsse für Erweiterungsmodul

Displayeigenschaften

Display

10,1“ TFT LCD

Auflösung 1280 x 800 WVGA
149 PPI
Seitenverhältnis 16:10
Farbe 24 bit
Hintergrundbeleuchtung LED
Helligkeit 500 cd/m²
Lichtsensor Enthalten
AN/AUS LED Enthalten
Kontrast 600:1
Ausrichtung Quer- oder Hochformat programmierbar
Abdeckglas 3,2 mm dickes gehärtetes Glas 
Bedienung Touch
Tasten optional 
TFT Installation Optical Bonding
Hardwareübersicht des 10-Zoll HMI Displays
Tabelle mit den verfügbaren Varianten des 10-Zoll HMI-Displays

Funktionen unserer WEcabin Displays

  • Visualisierung, Überwachung und Steuerung sämtlicher Befehle und Zustandsinformationen
  • Erweiterte Features wie etwa PDF Reader, Webbrowser oder Benutzerverwaltung
  • Fernzugriff über Smartphones, Tablets oder Desktop PCs über eine Netzwerkverbindung
  • Direkter Anschluss von digitalen IP-Kameras
Produktbild des Expansion Modul für die HMI Displays

Expansion Modul

Das Expansion Modul  ist ein steckbares Modul für die WEcabin Displays und erweitert diese um zusätzliche Funktionalitäten. 

Über zwei Steckplätze auf der Rückseite des WEcabin Display i10 können zwei Expansion Module angeschlossen werden.

Haben Sie Interesse? Fragen Sie uns nach den verfügbaren Modulen.

Unser Service für Sie

Rundum-Sorglos-Paket durch erfahrene Experten

Wir bieten Ihnen:

  • Technische Beratung und Unterstützung durch unsere Vertriebsingenieure
  • Unterstützung bei der Programmierung durch unsere Field Application Engineers
  • Software-Schulungen für die einfache Programmierung mit dem WEcabin Designer
  • Try & Buy Kit „WEcabin Display“ für eigenständige Programmierung
  • After Sales Service
Mitarbeiter mit Telefonhörer am Ohr

Wissenswertes zu unseren HMI-Lösungen

  • Anzeigenmodul mit 6 LED Symbolanzeigen

    CAN-basierte Anzeige-Lösung für Ihr Fahrzeug

    Kompaktes, leicht zu integrierendes Anzeigemodul mit individuell konfigurierbarem Front-End-Design zur Anzeige von Fahrzeugsignalen oder Zusatzfunktionen.

  • Radlader von Komatsu mit Lösungen von Würth Elektronik ICS

    Multifunktionsdisplay für Komatsu-Radlader

    Der aktuelle Kompaktradlader WA100M-8 von Komatsu ist die erste Maschine des Herstellers, die mit Komponenten von Würth Elektronik ICS ausgestattet ist.

  • Mitarbeiter zeigt Kunde das Try & Buy Kit "WEcabin Display"

    Try & Buy Kit für die WEcabin Displays

    Sie möchten die Benutzeroberfläche für Ihre Displays selbstständig gestalten und testen? Mit unserem Try & Buy Kit "WEcabin Display" ist das möglich.