Produktbild eines 5-Zoll HMI Displays

WEcabin Display i5

WEcabin Display i5

Ideales Zusatz-Display

Das kompakte 5-Zoll-Display verfügt mit 1 GB DDR3 Arbeitsspeicher und 8 GB Flash-Speicher über umfangreiche Speicherkapazitäten.

Dank dem eingebauten Mikroprozessor Dual Core ARM Cortex-A7 ist das WEcabin Display i5 in Bezug auf die Rechenleistung und Qualität eines der fortschrittlichsten Displays in dieser Größe auf dem Markt.

 

Datenblatt öffnen

Optional erhältlich sind i5 Displays mit:

  • Tasten
  • WiFi und Bluetooth 
  • eingebauten Beschleunigungs- und Temperatursensoren 
  • Plug-in Expansion Modul zum Anschluss einer Kamera  

Daten und Fakten zum WEcabin Display i5

Hauptmerkmale

Betriebsspannung 8 – 32 V
Umweltbedingungen Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C
Schutzklasse: IP66; für die Version ohne Tasten  vorne IP69K
Abmessung 142 x 108 x 49,7 mm
Gewicht 470 g (mit Tasten)
Steckverbinder AMP SUPERSEAL 34-polig, 60-poliger Anschluss für Erweiterungsmodul

Displayeigenschaften

Display 5’’ TFT LCD 
Auflösung

800 x 480 WVGA
187 PPI

Seitenverhältnis 15:9
Farbe 24 bit
Hintergrundbeleuchtung LED
Helligkeit 500 cd/m²
Lichtsensor optional
AN/AUS LED Option für die Plus Variante
Kontrast 600:1
Ausrichtung Quer- oder Hochformat programmierbar
Abdeckglas 3,2 mm dickes gehärtetes Glas 
 Bedienung Touch (nur für Standard- und Plus-Version)
Tasten optional 
TFT Installation Optical Bonding
Hardwareübersicht des 5-Zoll HMI Displays
 Tabelle mit den verfügbaren Varianten des 5-Zoll HMI-Displays

Funktionen unserer WEcabin Displays

  • Visualisierung, Überwachung und Steuerung sämtlicher Befehle und Zustandsinformationen
  • Erweiterte Features wie etwa PDF Reader, Webbrowser oder Benutzerverwaltung
  • Fernzugriff über Smartphones, Tablets oder Desktop PCs über eine Netzwerkverbindung
  • Direkter Anschluss von digitalen IP-Kameras
Produktbild des Expansion Modul für die HMI Displays

Expansion Modul

Das Expansion Modul  ist ein steckbares Modul für die WEcabin Displays und erweitert diese um zusätzliche Funktionalitäten. 

Über einen Steckplatz auf der Rückseite des WEcabin Display i5 kann ein Expansion Modul angeschlossen werden.

Haben Sie Interesse? Fragen Sie uns nach den verfügbaren Modulen.

Unser Service für Sie

Rundum-Sorglos-Paket durch erfahrene Experten

Wir bieten Ihnen:

  • Technische Beratung und Unterstützung durch unsere Vertriebsingenieure
  • Unterstützung bei der Programmierung durch unsere Field Application Engineers
  • Software-Schulungen für die einfache Programmierung mit dem WEcabin Designer
  • Try & Buy Kit „WEcabin Display“ für eigenständige Programmierung
  • After Sales Service
Mitarbeiter mit Telefonhörer am Ohr

Wissenswertes zu unseren HMI-Lösungen

  • Anzeigenmodul mit 6 LED Symbolanzeigen

    CAN-basierte Anzeige-Lösung für Ihr Fahrzeug

    Kompaktes, leicht zu integrierendes Anzeigemodul mit individuell konfigurierbarem Front-End-Design zur Anzeige von Fahrzeugsignalen oder Zusatzfunktionen.

  • Radlader von Komatsu mit Lösungen von Würth Elektronik ICS

    Multifunktionsdisplay für Komatsu-Radlader

    Der aktuelle Kompaktradlader WA100M-8 von Komatsu ist die erste Maschine des Herstellers, die mit Komponenten von Würth Elektronik ICS ausgestattet ist.

  • Mitarbeiter zeigt Kunde das Try & Buy Kit "WEcabin Display"

    Try & Buy Kit für die WEcabin Displays

    Sie möchten die Benutzeroberfläche für Ihre Displays selbstständig gestalten und testen? Mit unserem Try & Buy Kit "WEcabin Display" ist das möglich.