Leiterplattenbasierte Lösungen zur Stromverteilung in Hochvolt-Anwendungen
Entdecken Sie unsere HV-PDU-Lösungen – die leistungsstarken Hochvolt-Stromverteiler von 60 VDC bis 1000 VDC für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge. Unsere HV PDUs zeichnen sich durch eine kompakte und robuste Bauweise aus, die flexible Konfigurationsmöglichkeiten und die Integration vielfältiger Steuerungsfunktionen ermöglicht. Profitieren Sie von unserem jahrzehntelangen Know-how in der Entwicklung leiterplattenbasierter Stromverteiler in Einpresstechnik und einem umfassenden Service während der Projektphase.
Unsere HV PDUs gewährleisten im Spannungsbereich von 60 VDC bis 1000 VDC stabile und sichere Verbindungen für die optimale Stromverteilung zwischen Batterie, Bordladegerät, Wechselrichter und anderen Verbrauchern, zum Beispiel Heizungen oder DC-DC-Wandlern.
Die kompakten Stromverteiler sind in sorgfältig abgedichteten, korrosionssicheren Gehäusen untergebracht und ermöglichen die Integration wichtiger Komponenten zur Schaltung und Absicherung der Funktionen. Sogar Teile des Batteriemanagements lassen sich in PDUs integrieren. Das erhöht die Zuverlässigkeit und verringert die Gesamtgröße des Systems.
Weitere Steuerungs- und Diagnosefunktionen sind durch die Integration von Steuerungen in die HV PDUs möglich. Auch hier greifen wir auf unsere langjährige Kompetenz in der Elektronikentwicklung zurück und bieten auf Kundenwunsch maßgeschneiderte Steuerungsmodule für die HV PDUs an.
Vertrauen Sie auf unsere Hochvolt-Stromverteiler für optimale Leistung, Sicherheit und Effizienz in Ihrem Elektrofahrzeug.
Kompakte & robuste Bauweise im IP-geschützten Gehäuse | Realisierung von Plug- & Play-Lösungen für maximale Sicherheit | Integration von sicherheitsrelevanten Mechanismen (HVIL, Diagnose- & Messfunktionen) | Erweiterung um Steuerungsfunktionen möglich | Einfache Installation & Wartung | Individuell anpassbar an Applikationen & Kundenanforderungen |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wir verstehen, dass jedes Fahrzeug seine einzigartigen Anforderungen hat. Darum bieten wir Ihnen branchen- und anwendungsspezifische Lösungen, um die optimale Leistung in Ihrer Anwendung zu gewährleisten.
In den kompakten Hochvolt-Stromverteilern können Sie viele wichtige Funktionen realisieren, wie beispielsweise:
Die kompakten Lösungen ermöglichen die Integration wichtiger Komponenten in Ihrer maßgeschneiderten HV PDU:
Hochvolt-Stromverteiler werden meist individuell für jedes Fahrzeug entwickelt und auf die spezifischen Anforderungen unserer Kunden angepasst. Unsere HV PDU 600 veranschaulicht typische Funktionen und Hochspannungskomponenten im korrosionsgeschützten Gehäuse. Sie sorgt für die Stromverteilung im Bereich von maximal 600 VDC und 200 A und basiert auf der Leiterplattentechnologie sowie der Einpresstechnik, die eine optimale Integration von HV-Komponenten ermöglicht.
Hinweis: HV PDU 600 wurde zu Demonstrationszwecken entwickelt und ist für eine reale Anwendung nicht geeignet.
Viele namhafte Fahrzeughersteller vertrauen bereits auf unsere Hochvolt-Stromverteilerlösungen – Jetzt sind Sie am Zug!
HV-Stromverteiler (HV Power Distribution Units, HV PDU) sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Elektromobilität. Sie ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Stromverteilung im Spannungsbereich von 60 VDC bis 1000 VDC und gewährleisten eine optimale Leistung und Sicherheit in diesen anspruchsvollen Bereichen. Je nach Fahrzeugtyp, Energiebedarf, Ladeinfrastruktur und weiterer wesentlicher Faktoren, können auch mehrere HV PDU in einem Fahrzeug integriert werden.
Beispiele für Fahrzeugtypen, in die unsere HV PDUs eingebaut werden können:
Darüber hinaus lassen sich unsere HV PDUs an die unterschiedlichsten Anwendungsfälle anpassen und sind somit nicht auf die oben genannten Fahrzeugtypen beschränkt. Sollten Sie also eine HV PDU von Würth Elektronik ICS für andere Anwendungsbereiche in Erwägung ziehen, kontaktieren Sie uns einfach!
Stromverteiler im HV-Bordnetz werden meist individuell für die jeweilige Fahrzeugarchitektur entwickelt. Die Komponenten variieren daher je nach Anwendung und Kundenspezifikation. Wichtige Komponenten und Funktionen für eine effiziente Stromverteilung und -steuerung sind unter anderem
Neben Standard-Komponenten realisieren wir die Implementierung von individuellen und funktionsspezifischen Modulen. Auch Teile des Batteriemanagements können in unsere HV PDU integriert werden. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und reduziert die Gesamtgröße des Systems.
Alle Projektanfragen und die darin enthaltenen Wünschen und Anforderungen werden von unseren erfahrenen Vertriebsingenieuren und technischen Projektmanagern bewertet und entsprechende Problemlösungen angeboten. Die Entwicklungsdauer variiert je nach Anforderung, Projektumfang sowie Kundenspezifikation und kann dabei mehrere Wochen betragen.
Sorgfältige Planung, Konzeptentwicklung, Design-Iterationen, Tests und Validierungen sind dabei wesentliche Elemente unseres Entwicklungsprozesses. Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Produkte und die Einhaltung aller geforderten Leistungs- und Sicherheitsstandards. Unsere erfahrenen Ingenieure stehen Ihnen während des gesamten Entwicklungsprozesses zur Seite und unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer maßgeschneiderten HV PDU.
Die HV PDU ist ein zentrales Bindeglied zwischen den Hauptkomponenten wie die Fahrzeugelektronik, Batterie, Ladegerät, Wechselrichter, Elektromotor und anderen Komponenten. Je nach Fahrzeugarchitektur können eine oder mehrere HV PDUs in das jeweilige Fahrzeug integriert werden. Die Platzierung hängt dabei maßgeblich vom zur Verfügung stehenden Bauraum sowie der Gesamtarchitektur inklusive der Hauptkomponenten des jeweiligen Fahrzeugs ab.
Dank unseres Know-hows in der Leiterplattentechnologie und unseres eigenen Portfolios an Steckverbindern und Powerelementen in Einpresstechnik sind wir in der Lage kompakte und höchst zuverlässige, robuste Lösungen für kleinste Bauräume und extreme Einsatzbedingungen zu realisieren.
Die Plug-and-Play-Lösung mit einer Vielzahl von Komponenten ermöglicht eine einfache Systemintegration, Montage und Wartung – unabhängig davon, wo die HV PDU platziert wird.
Die Steuerungs-, Überwachungs- und Diagnosefunktionen unserer HV PDU werden durch integrierte Steuerungs- und Schutzeinrichtungen realisiert. Diese ermöglichen die Überwachung des Stromflusses, der Spannung, der Temperatur und anderer relevanter Parameter. Sie bieten auch die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen, Schutzfunktionen zu aktivieren und Fehlerzustände zu erkennen. Die Kommunikationsschnittstellen ermöglichen die Anbindung an das Bordnetz des Fahrzeugs oder an externe Steuerungssysteme. So kann der Betreiber die HV PDU in Echtzeit überwachen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Unsere Field Application Engineers beraten und unterstützen Sie auch gerne bei der Programmierung von Steuerungen oder Sie erstellen Ihr Programm selbst mit unseren Try & Buy Kits.