Würth Elektronik ICS Download-Center

Würth Elektronik ICS Download-Center

Intelligent Power & Control Systems

Zahlreiche Datenblätter und Broschüren zum Download

Willkommen im Würth Elektronik ICS Download-Center!

Hier finden Sie alle relevanten Datenblätter und Broschüren zu unserem Produktportfolio auf einer Seite zusammengefasst. So können Sie sich einen umfassenden Überblick über unsere Produkte verschaffen, indem Sie direkt auf die benötigten Dokumente zugreifen und diese als PDF herunterladen.

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Dokumente? 

Kontaktieren Sie uns!

Produktcollage verschiedener Würth Elektronik ICS Produkte

Stromverteiler

Produktgruppencollage für REDline Zentralelektriken mit Traffic Regulation Modul und

Die REDline Zentralelektriken sind kompakte Standard-Module zur Stromversorgung oder Absicherung der Verbraucher in Fahrzeugen. Sie basieren auf einem modularen Konzept. Das Herzstück bildet ein Basis-Modul, das so genannte Traffic Regulation Modul. Ergänzt wird dieses durch mehrere Zusatz-Module, die beliebig miteinander kombiniert werden können. Auf diesem Weg entsteht aus mehreren Standard-Produkten ein individueller Systembaukasten.

Produktdatenblätter

Zwei Stromverteilerboxen: REDline Power Box Twin und Hybrid

Die REDline Power Boxes sind eine Plattform für Stromverteiler-Lösungen im Standard-Gehäuse. Die Plattform zeichnet sich durch eine kurze Time-to-Market, hohe Wirtschaftlichkeit, Modularität und ein überzeugendes Servicekonzept aus. 

Weitere Informationen finden Sie in unserer REDline Power Boxes Broschüre (PDF).

Produktdatenblätter

Elektronische Steuerungen

Produktcollage ICCS Kleinsteuerungen

Die intelligenten ICCS Kleinsteuerungen in Form von Relais ermöglichen die Realisierung einfacher Standard- und Sonderfunktionen wie Verzögerungs- oder Impulsfunktionen, Frequenz- oder Spannungsüberwachung.

Produktdatenblätter

Produktcollage ICCS CAN Controller

ICCS CAN Steuerungen sind intelligente Module, die als eigenständige Lösung fungieren oder bestehende CAN-Netzwerke erweitern können. Sie eignen sich für den Einsatz in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen mit Bordnetzen von 9-30 V. Je nach Komplexität der Aufgaben oder der Anzahl der benötigten Ein- und Ausgänge können Sie aus einer Vielzahl von CAN Steuerungen die für Sie passende Lösung auswählen.

Produktdatenblätter

Produktcollage der elektronischen Stromverteiler CAN Box 8FR-6 und CDM-A16

Elektronische Stromverteiler sind programmierbare Steuerungen, deren Hauptaufgaben die Stromversorgung und die Steuerung der Funktionen in Fahrzeugen ist. Sie können als eigenständige Stromverteiler oder zur Erweiterung der bestehenden Systeme mit zusätzlichen Funktionen eingesetzt werden. Die elektronischen Stromverteiler stellen eine kompakte und intelligente Alternative zu unseren klassischen Zentralelektriken und Powerboards dar.

Produktdatenblätter

Produktcollage Funktionsspezifische Relays

Die intelligentenfunktionsspezifischen Module ermöglichen die Realisierung bestimmter Funktionen, wie z. B. Spannungsversorgung von Sensoren und Kleinverbrauchern, das Schalten von ohmischen Lasten, etc.

Produktdatenblätter

Mit dem Software-Tool ICCS SDK Plus können Sie die ICCS CAN Steuerungen grafisch programmieren.

WEcontrol Designer ist eine Programmierumgebung, die die Programmierung der Power Distribution Controllers wie CAN Box 8FR-6 oder ePDM 70-150 ermöglicht.

Laden Sie die Software runter und erhalten Sie Unterstützung von unseren FAE‘s.

Software-Tools

 

Zum Herunterladen der Software benötigen Sie ein Passwort. Um dieses zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.


Hochvolt-Lösungen

Produktbild des HV PDU Demonstrator 600 geöffnet, von vorne, leicht nach rechts gedreht und freigestellt

Unsere HV Power Distribution Units im Spannungsbereich von 60 VDC bis 1000 VDC verteilen den Strom zwischen Batterie, Bordladegerät, Wechselrichter und anderen Komponenten wie DC-DC-Wandler sowie Verbrauchern wie z.B. Heizungen. Dabei sorgen sie für stabile und sichere Verbindungen.

Produktdatenblatt

48-V-Lösungen REDline Power Box twin, mini und hybrid in geschlossenen Gehäusen

Für 48-V-Architekturen in kleinen vollelektrischen oder Hybridfahrzeugen bieten wir neben den kundenspezifische Stromverteiler für die Hauptstromverteilung auch standardisierte Lösungen basierend auf unseren REDline Power Boxes an.

Produktdatenblätter

HMI-Lösungen

Produktcollage aus den HMI-Displays WEcabin Display i5, i7, i10 und i12

Unsere WEcabin Displays sind intelligente HMI-Lösungen für mobile Maschinen sowie Nutzfahrzeuge. Robust, langlebig und frei programmierbar, sind sie universell und flexibel in jeder Fahrerkabine einsetzbar.

Weitere Informationen finden Sie in unserer WEcabin Displays Broschüre (PDF).

Produktdatenblätter

Produktbild LED Symbolanzeige

LED Symbolanzeigen von Würth Elektronik ICS sind kompakte, leicht zu integrierende LED Anzeigelösungen mit individuell konfigurierbarem Front-End-Design. Damit können in Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen Fahrzeug- und Zusatzfunktionen angezeigt werden. Die Anzeigemodule können Sie mit dem WE Flasher Tool konfigurieren.

Produktdatenblätter

Leiterplatten-Komponenten

Kontaktierung einer Leiterplatten mit der SKEDD-Technologie

Neben kundenspezifischen Steckverbindersystemen bieten wir auch Standardsteckverbinder in SKEDD-Technologie an. Diese bieten eine einfache und zuverlässige Alternative für Verbindungen von Bauteilen mit der Leiterplatte. Diese Verbindung ist direkt, von Hand durchführbar und reversibel, weshalb ein Adapter-Sockel nicht mehr benötigt wird.

Produktdatenblätter

Produktportfolio Original Powerelemente

Wir verfügen mit mehr als 2.000 Varianten über das größte Powerelemente-Portfolio weltweit. Robust, zuverlässig und millionenfach im Einsatz, überzeugen diese durch hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften sowie flexible Einsatzmöglichkeiten – von der Stromeinspeisung bis zu elektrischen und mechanischen Verbindungen.
 

Produktdatenblätter


Kampagnenbild bleifreie Powerelemente

Das LF Powerelements Portfolio beinhaltet alle Bauformen, die der Markt bisher als Standard bietet und fordert. Je nach Anwendungsfall können Sie sich für die Fertigungsverfahren Einpresstechnik oder SMT-Bestückung entscheiden. 

 


Das könnte Sie auch interessieren

  • Produkte

    Intelligente Lösungen zur Stromverteilung, Signalübertragung und Steuerung von Funktionen sowie innovative HMI-Lösungen.

  • Service

    Wir garantieren eine kompetente Projektbetreuung und partnerschaftliche Zusammenarbeit von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt – und darüber hinaus.

  • Kompetenzen

    Wie wir es schaffen, unsere Kunden zu überzeugen? Ein entscheidender Faktor dafür sind unsere langjährigen und vielfältigen Kompetenzen.

  • Referenzen

    Überzeugen Sie sich von erfolgreich umgesetzten Referenzprojekten in verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen.