Produktbild SKEDD-Direktsteckverbinderlösungen

SKEDD Steckverbinderlösungen

Direkte Verbindung mit der Leiterplatte

Lösungskonzepte zur direkten, reversiblen Leiterplattenkontaktierung

Die SKEDD-Technologie bietet eine einfache und zuverlässige Alternative, um Steckverbinder und Bauteile mit der Leiterplatte zu verbinden und das direkt, von Hand und reversibel. Ein Adapter-Sockel wird nicht mehr benötigt. 

So profitieren Sie von der SKEDD-Technologie:

  • Kundenspezifische Steckverbindersysteme: Wir entwickeln individuelle Lösungskonzepte für Ihre Leiterplattenkontaktierung.
  • Steckverbindersysteme aus dem bestehenden Portfolio: Wählen Sie aus verschiedenen Lösungen die für Ihre Ziele passende aus.
  • SKEDD-Technologiepartner: Unsere SKEDD-Technologiepartner bieten vielfältige Produkte und Lösungsansätze auf Basis der SKEDD-Technologie.

Standard? Auf Ihre spezifischen Vorgaben angepasst? Spielt keine Rolle – Steckverbindersysteme in SKEDD-Technologie für den direkten Anschluss an die Leiterplatte überzeugen immer. Zum Beispiel durch Vorteile wie: 

  • (Beidseitige) direkte reversible Kontaktierung der Leiterplatte
  • Einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug
  • Umweltfreundliche Technologie dank wiederverwendbarer und recyclebarer SKEDD-Steckverbinder 
  • Eliminierung einer elektrischen Schnittstelle und dadurch einer potentiellen Fehlerquelle
  • Weniger Material- und Herstellkosten durch Wegfall eines Sockels

Kundenspezifische Steckverbinder in SKEDD-Technologie

Produktbild Stiftleiste 44+4 SKEDD-Pressfit

Mit SKEDD können vielfältige Varianten von Board-to-Board-Verbindungen entsprechend der individuellen Anforderungen realisiert werden:

  • Kontaktierung SKEDD auf THT-Lötpins
  • Kontaktierung SKEDD auf SMD-Lötpads
  • Kontaktierung SKEDD auf Einpresstechnik-Pin
  • Kontaktierung SKEDD auf SKEDD 

Lassen Sie sich von unseren Experten zu den Möglichkeiten der SKEDD-Technologie beraten.
 

SKW Steckverbinder als Wire-to-Board-Lösung

Die SKEDD-Technologie eignet sich hervorragend für Wire-to-Board Verbindungen wie 

  • Hochstrom-Steckverbinder (Automotive und Non-Automotive)
  • Signal-Steckverbinder (niedrig- und hochpolig)
  • Flachbandkabel-Anschlüsse
  • Crimp-Verbindungen
     
SKEDD Relays auf einer Leiterplatte als Component-to-Board-Verbindung

Bauteile und Systemkomponenten wie beispielsweise Relais, Sicherungen, LED‘s etc. können Sie mittels SKEDD-Technologie direkt an die Leiterplatte anschließen. Die Umstellung darauf erfordert lediglich eine Änderung am Pinout.

Die SKEDD-Verbindung ist reversibel, 10 Zieh- und Steckzyklen sind möglich. Damit können Sie auch Komponenten problemlos austauschen.

Standard-Steckverbinder in SKEDD-Technologie

Produktbild SKW Steckverbinder

SKW Steckverbinder

Datenblatt öffnen

SKV Steckverbinder als Board-to-Board-Verbindungslösung

SKV Steckverbinder

Datenblatt öffnen

Wissenswertes zu unseren SKEDD Steckverbinderlösungen

  • NORDAC LINK-Motorstarter SK 155E-FDS offen mit SKW-Steckverbindern

    Einfach, reversibel und platzsparend

    Für Getriebebau NORD hat Würth Elektronik ICS mittels der SKEDD-Technologie eine optimale Kontaktierungslösung und dadurch wertvolle Freiheiten im Baugruppendesign geschaffen.

  • SKW Steckverbinder als Wire-to-Board-Lösung

    SKEDD-Technologie

    Auf der SKEDD-Website erhalten Sie alle wichtigen Informationen über die SKEDD-Technologie, deren Vorteile und über die SKEDD-Technologiepartner und deren SKEDD-Lösungen.