Produktbild REDline Power Box M Plus

REDline Power Box M Plus

REDline Power Box M Plus

Optimal zur Positionierung der Stromverteilung zwischen Motor- und Fahrerraum

Thumbnail ICS Tech Talk – REDline Power Box M Plus

Die REDline Power Box M Plus ist die ideale Lösung, wenn die Stromverteilung zwischen Motor- und Fahrerraum positioniert werden soll. Eine auf der Außenseite des Gehäuses integrierte MEGA-Sicherung schützt die Komponenten und sorgt für eine sichere Stromleitung.

Sie ist ausgestattet mit: 

  • Einer Leiterplattenfläche von 174 x 100 mm 
  • Bis zu vier Powerelementen
  • Einem 31-, 39- oder 62-poligen LeavySeal Steckverbinder

 

Datenblatt öffnen

Daten und Fakten zur REDline Power Box M Plus

Mechanische Merkmale

Temperaturbereich

-40 °C bis +85°C
Schutzart

IP66 / IP69K (Staubdicht / Schutz gegen Hochdruckwasserstrahlen)

Abmessung

Box: 193 x 148,8 x 97,3 mm

PCB: 174 x 100 mm

Besonderheiten

Integrierter Kompressionsbegrenzer

MEGA-Sicherung an der Außenseite der Box

Mögliche Integration der MEGA-Sicherung an der Außenseite der Box

Elektrische Merkmale

Anschlüsse

Bis zu vier Poweranschlüsse:

  • M5 Powerelement, Radlok oder SurLok Plus™ 3,6
  • M6 Powerelement, Radlok oder SurLok Plus 5,7
  • M8 Powerelement, Radlok oder SurLok Plus™ 8
  • LED-Anzeige
  • Geschlossener Eingang
Steckverbinder

Ein LeavySeal Steckverbinder verfügbar als:

  • 31-polig passend zu TE 1-1564297-6
  • 39-polig passend zu TE 5-1718321-3 oder 6-1718321-3
  • 62-polig passend zu 1-1418883-1 oder 2-1418883-1

Optionen:

  • Abdecklasche
  • Sicherungstester
  • Sicherungszieher
  • Kundenlogo auf dem Deckel
  • Komponenten-Aufkleber
  • Optionale Durchgangsdichtung für den Einbau

 

REDline Power Box M Plus Standard

Varianten

Bestellnummer WE ICS

Unbestückt (ohne Sicherungen und Relais)

ICS-103263

Bestückt mit 12 V Sicherungen und Relais

ICS-103263-12V

Bestückt mit 24 V Sicherungen und Relais

ICS-103263-24V

 

Konfigurierbare REDline Power Box M Plus

Ihre REDline Power Box M Plus

Ihre REDline Power Box M Plus

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit ein Angebot inklusive einem Platzierungsvorschlag. 

Wissenswertes zu unseren REDline Power Boxes

  • Pressebild REDline Power Box M Plus

    Robuste Lösung für die Stromverteilung

    Mit der Produktfamilie REDline Power Boxes bietet Würth Elektronik ICS ein kompaktes Plattformkonzept an, das mit kundenspezifisch anpassbaren Stromverteilungslösungen im Standardgehäuse verschiedenste Anforderungen erfüllt.

  • Drei Versionen der REDline Power Box Hybrid

    Eine smarte Box für schlankere Kabelbäume

    Dieci setzt die REDline Power Box Hybrid von Würth Elektronik ICS in verschiedenen Versionen ein. Unser Referenzprojekt zeigt, wie wir die REDline Power Box Hybrid auf drei verschiedene Arten individuell entwickelt haben.

Unsere REDline Power Boxes Plattform