Produktbild REDline Power Box Twin

REDline Power Box Twin

REDline Power Box Twin

Der ideale Hauptstromverteiler für die Fahrzeugelektrik

Ihre Größe und Flexibilität machen die REDline Power Box Twin zum idealen Hauptstromverteiler für die Fahrzeugelektrik. Individuelle Anpassungen sind kein Problem.

Profitieren Sie von folgenden Eigenschaften:

  • 160 x 150 mm große Leiterplattenfläche, mit der Möglichkeit zahlreiche Komponenten zu platzieren
  • Flexiblem Steckverbinder-System
  • Bis zu vier Strom Ein-/ Ausgängen

 

Datenblatt öffnen

REDline Power Box Twin auf rotem Hintergrund mit weißer Sprechblase

Daten und Fakten zur REDline Power Box Twin

Mechanische Merkmale

Temperaturbereich

-40 °C bis +85 °C
Schutzart

IP66 / IP69K (Staubdicht / Schutz gegen Hochdruckwasserstrahlen)

Abmessung

Box: 280 x 192 x 74 mm

PCB: 160 x 150 mm

Besonderheiten

Länglicher Kompressionsbegrenzer

Elektrische Merkmale

Anschlüsse

Bis zu vier Poweranschlüsse:

  • M5, SurLok Plus oder Radlok 3.6
  • M6, SurLok Plus oder Radlok 5.7
  • M8, SurLok Plus oder Radlok 8
  • LED-Anzeige
  • Geschlossener Eingang
Steckverbinder

Zwei LeavySeal Steckverbinder, jeweils verfügbar als:

  • 31-polig passend zu TE 1-1564297-6
  • 39-polig passend zu TE 5-1718321-3 oder 6-1718321-3
  • 62-polig passend zu TE 2-1418883-1 oder TE 1-1418883-1

Optionen:

  • Abdecklasche
  • Sicherungstester
  • Sicherungszieher
  • Kundenlogo auf dem Deckel
  • Komponenten-Aufkleber

 

REDline Power Box Twin Standard

Varianten

Bestellnummer WE ICS

Unbestückt (ohne Sicherungen und Relais)

ICS-103040

Bestückt mit 12 V Sicherungen und Relais

ICS-103040-12V

Bestückt mit 24 V Sicherungen und Relais

ICS-103040-24V

 

Konfigurierbare REDline Power Box Twin

Ihre REDline Power Box Twin

Ihre REDline Power Box Twin

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit ein Angebot inklusive einem Platzierungsvorschlag. 

Wissenswertes zu unseren REDline Power Boxes

  • Pressebild REDline Power Box M Plus

    Robuste Lösung für die Stromverteilung

    Mit der Produktfamilie REDline Power Boxes bietet Würth Elektronik ICS ein kompaktes Plattformkonzept an, das mit kundenspezifisch anpassbaren Stromverteilungslösungen im Standardgehäuse verschiedenste Anforderungen erfüllt.

  • Drei Versionen der REDline Power Box Hybrid

    Eine smarte Box für schlankere Kabelbäume

    Dieci setzt die REDline Power Box Hybrid von Würth Elektronik ICS in verschiedenen Versionen ein. Unser Referenzprojekt zeigt, wie wir die REDline Power Box Hybrid auf drei verschiedene Arten individuell entwickelt haben.

Unsere REDline Power Boxes Plattform