Produktbild REDline Zentralelektrik

REDline Zentralelektriken

Standard-Module für die Stromversorgung

Kompakte und wirtschaftliche Lösungen

REDline Zentralelektriken sind kompakte Standard-Module zur Stromversorgung oder Absicherung der Verbraucher in den Fahrzeugen. Sie basieren auf einem modularen Konzept. Das Herzstück bildet ein Basis-Modul, das so genannte Traffic Regulation Modul. Ergänzt wird dieses durch mehrere Zusatz-Module, die beliebig miteinander kombiniert werden können. Auf diesem Weg entsteht aus mehreren Standard-Produkten ein individueller Systembaukasten.

Sie profitieren von Vorteilen wie:

  • Einbau auf kleinstem Raum dank kompakter Baugröße
  • Hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer
  • Schneller Lieferung
  • Wartungsfreundlichkeit
Produktbild REDline Zentralelektrik
Produktbild REDline Zentralelektrik Traffic Regulation Modul
Traffic Regulation Modul

Das vielseitige Basis Modul

Datenblatt öffnen

Produktbild 16-0 Modul
16-0 Modul

Das Modul für mehr Sicherheit

Datenblatt öffnen

Produktbild 12-1 Modul
12-1 Modul

Das Modul für zusätzliche Funktionen

Datenblatt öffnen

Produktbild 9-2 Modul
9-2 Modul

Das Modul für mehr Flexibilität

Datenblatt öffnen

Produktbild 8F-R6 Modul
8F-6R Modul

Das Modul für noch mehr Funktionen und Flexibilität

Datenblatt öffnen

Produktbild 2MF-2PR Modul
2MF-2PR Modul

Das Modul für Hochstromanwendungen

Datenblatt öffnen

Produktbild Power Logic Modul
Power Logic Modul

Das Modul für logische Funktionen

Datenblatt öffnen

Produktbild 0F-12μR Module
0F-12μR Modul

Das Modul für die multifunktionale Relais-Beschaltung

Datenblatt öffnen

Vorteile REDline Power Boxes

Brauchen Sie eine Lösung im Gehäuse?

Brauchen Sie eine Lösung im Gehäuse?

Wissenswertes zu unseren Stromverteilern

  • Rübenreinigungslader Terra Felis 3 von Holmer

    Zwei Schaltschränke zu einer Zentralelektrik vereint

    Für den Terra Felis 3, einen Rübenreinigungslader, entwickelte Würth Elektronik ICS eine Zentralelektrik, die in ihrer Funktion und Übersichtlichkeit neue Maßstäbe setzt. 

  • Radlader von Komatsu

    Würth Elektronik ICS stattet Komatsu-Radlader aus

    Mit individuell entwickelten Lösungen von Würth Elektronik ICS wertete Komatsu die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität seiner Produkte auf.

  • Pressebild REDline Power Box M Plus

    Robuste Lösung für die Stromverteilung

    Die REDline Power Box M Plus eignet sich ideal für Kunden, die in ihren Fahrzeugen die Stromverteilung zwischen Motor- und Fahrerraum platzieren wollen.

  • Drei Versionen der REDline Power Box Hybrid

    Eine smarte Box für schlankere Kabelbäume

    Unser Referenzprojekt zeigt, wie wir drei verschiedene Varianten der REDline Power Box Hybrid mit kundenspezifischen Leiterplatten entwickelt haben.