Embedding Handmuster WE.embed

Embedding Handmuster WE.embed

Es werde Licht!

Unser DEVICE.embedding Handmuster WE.embed zeigt Ihnen eine funktionierende Baugruppe mit aktiven und passiven Bauelementen, eingebettet mit der SOLDER.embedding Variante. Das Handmuster einfach in eine USB-A Buchse einstecken und das WE-Logo erstrahlt in einem ganz neuen Glanze!

 

GIF zeigt Funktionsweise des Embedding Handmusters WE.embed 11_2023

 

 

Übersicht Handmuster WE.embed

EMBEDDING Handmuster WE.embed im Detail

WE CBT Collage Device.embedding Handmuster USB im Detail

Ausführung: Stackup ET6S4T

Erläuterungen: 

Die Leiterplatte hat 6 Kupferlagen. Die Nomenklatur definiert darüber hinaus

  • die Innenlage mit den eingebetteten Bauteilen
  • die verwendete Embedding-Variante (SOLDER.embedding, MICROVIA.embedding oder FLIP-CHIP.embedding)
  • die Ausrichtung der Bauteile auf dieser Innenlage
WE CBT Collage Device.embedding Handmuster USB im Detail

Design: SOLDER.embedding

Erläuterung:

Bei den eingebetteten Bauteilen handelt es sich um passive und aktive Bauelemente, die auf einer Innenlage gelötet sind. Die Lötflächen sind zu diesem Zwecke mit einem minimalen Rahmen aus Lötstopplack versehen. Der Bauraum der Komponenten wird im Prepreg freigestellt. Der Stackup muss auf die Bauteilhöhe angepasst werden.

WE CBT Collage Device.embedding Sample USB im Detail

Erläuterungen: Passend für eine USB-A Buchse. Die Tiefenfräsung erlaubt einen Blick auf die eingebetteten Bauteile.

WE CBT Collage Device.embedding Handmuster USB im Detail

Erläuterungen: Link zu dieser Detailbeschreibung

Ihr Kontakt zu uns