Bild zeigt eine STRETCH.flex Leiterplatte in mäandernder Form

STRETCH.flex Handmuster WE.band

STRETCH.flex Handmuster WE.band

Digitale und physische Handmuster

  • Wie gestalte ich dehnbare Kupferleiter in meinem EDA-Tool?
  • Welche Anbindungsmöglichkeiten der Kupferleiter an Pads habe ich im Layout?

Auf diese Fragen kann Ihnen unser STRETCH.flex Handmuster WE.band eine erste Antwort geben.

Laden Sie hier das Handmuster-Design zum Import in Ihr EDA-Tool herunter:

 

Sie möchten ein physisches Handmuster unseres WE.bands?

WE Band

Übersicht Handmuster WE.band

STRETCH.flex

STRETCH.flex Handmuster WE.band im Detail

CBT Stackup Handmuster WE.band STRETCH.flex

Stack up: STRETCH.flex 1S

Erläuterung: Einseitig dehnbarer Schaltungsträger aus Thermoplastischem Polyurethan

Ausführung: Zusätzliche Kupferstrukturen

Erläuterung: Die zusätzlichen Kupferstrukturen dienen zur Verstärkung von Übergangsbereichen.

Ausführung: L1= 800 µm, L2 = 790 µm; W = 190 µm, D = 600 µm

Ausführung: D= 150 µm, w = 190 µm, R = 345 µm

Ausführung: Lokale Stabilitätssteigerung im Übergangsbereich durch Kupferstrukturen von dehnbar zu starr

Ausführung: gelasert

Erläuterung: Kontur wird mittels Laser geschnitten

Ausführung: Möglichkeit zur weiteren, elektrischen Verbindung. Im Muster nur mechanische Verbindung

Erläuterung: TPU wird neben dem Basismaterial auch als Coverlay verwendet, um die Leiterbahnen zu schützen. Lötpads, die veredelt werden, werden in diesem Bereich im TPU freigestellt

Erläuterung: Durch das biegeschlaffe und anpassungsfähige Material TPU kann nahezu jede Form realisiert werden

Entwickler hält eine grüne Platine in der Hand und telefoniert

Ihr Kontakt zu uns