Andreas Nadler - Field Application Engineer, Sales
Andreas Nadler
Induktivitäten, EMV, Power Distribution
04. Februar 2022
Lesezeit: 10 Min.

EMV & Effizienz Optimierung von High Power DC/DC Konvertern

Neuste AppNotes

Eine Frau hält eine Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen.

Bei DC/DC Schaltreglern mit relativ hohen Ein- & Ausgangsströmen ist u.a. die Wahl der passenden Kondensatoren Technologie, Speicher Induktivitäten, Schaltfrequenz und Halbleiter entscheidend für den resultierenden Wirkungsgrad. Ein Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad ist aber nur dann marktreif, wenn dieser auch alle notwendigen EMV Richtlinien einhält, bzw. das Endprodukt in welchem dieser eingesetzt wird. Hierzu müssen am Ein- & Ausgang oftmals noch passende Filter eingeplant werden, um die Störaussendung zu reduzieren. Bei hohen Eingangs- & Ausgangsströmen ist es jedoch schwierig einen Kompromiss zw. Effizienz, Baugröße, Dämpfung und Kosten der Filter sowie der eigentlichen Leistungsstufe zu finden. Dieses Dokument soll am Beispiel eines 100 W Buck-Boost DC/DC Designs beschrieben werden, welche Überlegungen, Layout und Bauelemente man benötigt um einen solchen Kompromiss zu finden.

 

Herunterladen:  ANP049

Neuste AppNotes