Dr.-Ing. Heinz Zenkner - Technisches Marketing, Applicaton Engineering
Dr.-Ing. Heinz Zenkner
Schnittstellen
11. Oktober 2022
Lesezeit: 10 Min.

Referenz-Design Gigabit-Ethernet Front-End

Neuste AppNotes

ANP116

In der Vernetzung von Büro- und Industrieumfeld hat sich Gigabit-Ethernet als Standard etabliert. Dennoch gibt es in der einschlägigen Fachliteratur nur wenig Informationen über EMV-Aspekte von Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Diese Lücke soll dieser Beitrag über das neue Referenz-Design von Würth Elektronik schließen. Hier erhält der Schaltungsentwickler ein optimiertes Schaltungs-Design und ein optimales Layout mit allen technischen Daten für ein Gigabit-Ethernet Front End.

Das Elektronikboard bietet zwei Schnittstellen, eine USB‑Type‑C™ (USB 3.1) - und eine 1-Gigabit-RJ45/Ethernet‑Schnittstelle. Der GB-Ethernet-USB-Adapter wurde auf Basis des EVB-LAN7800LC – Evaluation Boards von Microchip entwickelt. Die Schaltung ist auf einer 4-lagigen Leiterplatte aufgebaut und wird im vorliegenden Design über die USB-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Im ersten Teil dieser App Note werden technische Grundlagen dargestellt, die für das Verständnis des Referenzdesigns notwendig sind. Der zweite Teil beschreibt detailliert die 1-GB-Ethernet-Schnittstelle bis zum PHY. EMV-technische Aspekte werden in der App Note ANP116 ausführlich behandelt.

 

Inhalt:

  • Grundlagen 1-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
  • Entwurf und Aufbau eines Adapter-Boards
  • Wichtige Design-Aspekte
  • Nachbau des Referenz-Boards mit Design-Daten (Altium Designer / Gerber-Daten)

 

Herunterladen: RD016 & Design-Daten

Teilen auf:

Neuste AppNotes