Dr.-Ing. Heinz Zenkner - Technisches Marketing, Applicaton Engineering
Dr.-Ing. Heinz Zenkner
EMV, Data & Signal Lines, Kondensator
03. August 2023
Lesezeit: 10 Min.

GB PoE+-Ethernet-USB-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Neuste AppNotes

RD022

Normalerweise sind per Ethernet vernetzte Geräte auf eine separate Stromversorgung angewiesen. Kommen diese Endgeräte aber mit einer niedrigen Leistungsaufnahme aus, dann ist „Power-over-Ethernet“ (PoE) eine Alternative und es lassen sich Datenübertragung und Stromversorgung über ein Netzwerkkabel realisieren. Wie sich ein zuverlässiges PoE-Design realisieren lässt, zeigt nun das Referenz-Design eines GB-Ethernet-USB-Adapters mit integrierter PoE-Funktion von Würth Elektronik.

Der „GB-PoE+-Ethernet-USB-Adapter“ basiert auf dem Referenz-Design eines 1-Gbit/s-Ethernet-USB-Adapters ohne PoE-Funktion, die unter RD016 ausführlich beschrieben wurde. Der „GB-PoE+-Ethernet-USB-Adapter“ bietet drei Schnittstellen, eine USB-Type-C (USB 3.1), eine RJ45-1-Gbit/s-Ethernet-Schnittstelle mit integrierter PoE-Funktion sowie einem Anschluss für einen DC/DC-Wandler mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 6 bis 18 V und einer maximalen Ausgangsleistung von 25 W. Das Board wurde entwickelt, um Anwender mit der PoE-Technologie vertraut zu machen.

 

Inhalte:

  • Gigabit-PoE-Schnittstelle – Technologie, Signale, Schnittstellenstruktur, Power-up und PoE-Erkennung
  • Hardware-Design: Power Sourcing Equipment (PSE) und Powered Device (PD)
  • Entwurf und Aufbau des Adapter-Boards: Stromlauf, USB-Controller und -Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle, Netzteil (PoE)
  • EMV-Design

 

Herunterladen: RD022 und Design Data

Neuste AppNotes